| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD8375: Ultralow Distortion IF VGA Data Sheet (Rev A, 10/2012) (pdf, 785 kB) | 产品数据手册 | |
| AN-1098: 高性能差分驱动放大器与ADC之间的窄带接口设计方法 (pdf, 1179 kB) | 应用笔记 | |
| AN-1098: Methodology for Narrow-Band Interface Design Between High Performance Differential Driver Amplifiers and ADCs (pdf, 167 kB) | 应用笔记 | |
|
The Differential-signal Advantage for Communications System Design
Understand how differential signal chains and architectures can improve system performance in challenging applications. (RF Designline, 2/1/2010) |
技术文章 | HTML |
|
RF 手册
(pdf, 988 kB)
RF IC 选型指南(12/2010) |
概况 | |
| 90%的无线通话、短信息、图片和下载内容通过ADI公司的基站IC进行传输 | 概况 | HTML |
| 业界第一款数字控制双通道可变增益放大器(VGA):功能增加一倍;尺寸缩小2/3 | 概况 | HTML |
| Leading Inside Advertorials: Solving Dynamic Range Problems in Analog Systems (pdf, 75 kB) | 概况 | |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? | 常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
|
ADIsimRF
ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。 |
ADIsim Design/Simulation Tools | HTML |
|
ADIsimPLL™
ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。 |
ADIsim Design/Simulation Tools | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。