添加到信号链设计器

AD8275:  G = 0.2、电平转换、16位ADC驱动器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计
新的替代产品 新替代设计:
- AD8476 放大器具有差分输入输出和单位增益驱动器,以及300uA低功耗。

AD8275是一款G=0.2的差动放大器,可用于将+/-10V信号转变成+4V电平。该器件能够解决工业和仪器仪表应用中的一个常见问题,即+/-10V信号必须与4V或5V单电源ADC接口。AD8275能够与这两种信号电平接口,从而简化设计。

AD8275具有快速建立时间和低失真特性,适合驱动快速、逐次逼近型(SAR) ADC。宽输入电压范围和轨到轨输出则使其成为一种易于使用的构建模块。单电源供电则可以降低放大器的功耗并保护ADC免受过驱条件影响。

内置精密激光调整匹配电阻,可确保低增益误差、低增益漂移(最大1 ppm/°C)和高共模抑制(80 dB)特性。AD8275具有低失调、低失调漂移和建立时间快的特点,适合各种需要精确和快速捕获的数据采集应用。

AD8275可以用作模拟前端,或连接在缓冲器后,以将高电平电压转换到ADC可接受的电压范围内。此外,如果与差分ADC配合使用,AD8275可以配置为差分输出。该器件采用节省空间的8引脚MSOP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C。

应用

- 电平转换器
- ADC驱动器
- 自动测试设备
- 仪表放大器构建模块

特点和优势

  • 将±10V转换到+4V
  • 驱动16位SAR ADC
  • 小型MSOP封装
  • 输入过压:+40 V至−35 V (VS = 5 V)
  • 快速建立时间:0.001%建立时间为450 ns
  • 轨到轨输出
  • 宽工作电源范围:+3.3V至+15V
  • 高共模抑制比(CMRR):96 dB
  • 低增益漂移:1 ppm/°C
  • 低失调漂移:2.5 μV/°C

功能框图 AD8275

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8275: G = 0.2, Level Translation, 16-Bit ADC Driver Data Sheet (Rev A, 08/2010) (pdf, 560 kB) 产品数据手册 PDF
CN-0225: 针对工业过程控制和自动化的高阻抗、高CMR、  (pdf, 640 kB) Circuit Note PDF
CN0213:适合过程控制应用的完整高速、高共模抑制比(CMRR)精密模拟前端  (pdf, 288 kB) Circuit Note PDF
CN-0209: 适合过程控制应用的完全可编程通用模拟前端  (pdf, 398 kB) Circuit Note PDF
AD8275: 16位衰减ADC驱动
了解如何通过利用单IC将+/-10V工业信号连至+5V单电源ADC来简化设计、降低成本。
Videos HTML
ADC驱动器 概况 HTML
Test & Instrumentation Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 3  (pdf, 1334 kB) 解决方案通报 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8275 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8275ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 1.92 $ 1.60 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD8275ARMZ-R7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.60 Y  材料信息 通知我 订购
AD8275ARMZ-RL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 - $ 1.60 Y  材料信息 通知我 订购
AD8275BRMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 2.70 $ 2.25 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD8275BRMZ-R7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 - $ 2.25 Y  材料信息 通知我 订购
AD8275BRMZ-RL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 - $ 2.25 Y  材料信息 通知我 订购