| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD8275: G = 0.2, Level Translation, 16-Bit ADC Driver Data Sheet (Rev A, 08/2010) (pdf, 560 kB) | 产品数据手册 | |
| CN-0225: 针对工业过程控制和自动化的高阻抗、高CMR、 (pdf, 640 kB) | Circuit Note | |
| CN0213:适合过程控制应用的完整高速、高共模抑制比(CMRR)精密模拟前端 (pdf, 288 kB) | Circuit Note | |
| CN-0209: 适合过程控制应用的完全可编程通用模拟前端 (pdf, 398 kB) | Circuit Note | |
|
AD8275: 16位衰减ADC驱动
了解如何通过利用单IC将+/-10V工业信号连至+5V单电源ADC来简化设计、降低成本。 |
Videos | HTML |
| ADC驱动器 | 概况 | HTML |
| Test & Instrumentation Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 3 (pdf, 1334 kB) | 解决方案通报 | |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。