添加到信号链设计器

AD8271:  可编程增益精密差动放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8271是一款低失真、精密差动放大器,内部具有增益设置电阻。它可以配置为高性能差动放大器,增益为½、1或2,而无需外部器件。它也可以提供40种以上的单端配置,增益范围为−2至+3。

AD8271采用10引脚MSOP封装。该器件可以采用单电源或双电源供电,最大电源电流仅为2.6 mA。额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围,并且完全符合RoHS标准。

         

欲了解AD8271的双通道版本,请参考 AD8270 数据手册。

应用

  • ADC驱动器
  • 仪表放大器构建模块
  • 电平转换器
  • 自动测试设备
  • 高性能音频设备
  • 正弦/余弦编码器
  • 数据手册, Rev PrA, 10/2008

    特点和优势

    • 无需外部电阻:
      差动放大器,增益:½、1或2
      单端放大器:40种以上不同增益
      将基准电压设置为电源电压的一半
    • 出色的交流特性
      带宽:15 MHz
      压摆率:30 V/µs
    • 高精度直流性能
      增益误差:0.08%(最大值)
      增益漂移:10 ppm/°C(最大值)
      共模抑制比:80 dB(最小值,G = 2)
    • 10引脚MSOP封装
    • 电源电流:2.6 mA
    • 电源电压范围:±2.5 V至±18 V

    AD8271功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8271: Programmable Gain Precision Difference Amplifier Preliminary Data Sheet (Rev 0, 02/2009) (pdf, 334 kB) 产品数据手册 PDF
    CN0312:带可编程增益跨阻放大器和同步检波器的双通道色度计  (pdf, 543 kB) Circuit Note PDF
    CN-0122  (pdf, 310 kB)
    利用差动放大器AD8271和JFET输入运算放大器ADA4627-1构建 高速仪表放大器
    Circuit Note PDF
    MS-2178: CareFusion与ADI之间的探讨:优化EEG放大器的性能并降低功耗  (pdf, 147 kB) 技术文章 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    产品推荐及参考设计

    精确设计,严谨验证,即取即用。
    了解更多

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8271 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8271ARMZ 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Tube, 50 $ 1.49 $ 1.25 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8271ARMZ-R7 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Reel, 1000 - $ 1.25 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8271ARMZ-RL 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Reel, 3000 - $ 1.25 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8271BRMZ 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Tube, 50 $ 2.23 $ 1.88 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8271BRMZ-R7 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Reel, 1000 - $ 1.88 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8271BRMZ-RL 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Reel, 3000 - $ 1.88 Y  材料信息 查看PCN 订购