添加到信号链设计器

ADL5353:  2300 MHz 至2900 MHz 平衡混频器,内置LO缓冲器、IF放大器和RF巴伦

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADL5353利用一个高线性度双平衡无源混频器内核以及集成的RF和LO平衡电路来实现单端工作。该器件内置一个RF巴伦,能够在2300 MHz至2900 MHz频率范围内实现最佳性能。平衡的无源混频器配置提供良好的本振至射频泄漏(典型值优于−39 dBm)以及出色的交调性能。在手机应用中,带内阻塞信号可能会导致动态性能下降,该器件的平衡混频器内核能够提供极高的输入线性度,非常适合于要求苛刻的手机应用。无源混频器内核之后是高线性度IF缓冲放大器,它可提供典型值为8.5 dB的功率转换增益,并且可以配合各种输出阻抗使用。

ADL5353提供两个可切换LO通路,适合于需要在两个本振之间进行快速切换的TDD应用。LO电流可以通过外部电阻进行设置,以将与期望性能等级相当的直流电流降到最低。对于低压应用,ADL5353能在低至3.3 V的电压下工作,并大幅降低电流。在低压下工作时,额外提供的一个逻辑引脚可以在需要时关断电路(< 200 µA)。

ADL5353采用BiCMOS高性能IC工艺制造,提供5 mm x 5 mm、20引脚LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C,同时提供评估板。

应用

  • 蜂窝基站接收机
  • 发射观测接收机
  • 无线电链路下变频器

特点和优势

  • RF频率范围:2300 MHz至2900 MHz
  • IF频率范围:30 MHz至450 MHz
  • 功率转换增益:8.5 dB
  • 单边带噪声系数:9.9 dB
  • 5 dBm阻塞单边带噪声系数:21 dB
  • 输入IP3:25 dBm
  • 输入P1dB:10.6 dBm
  • LO驱动:0 dBm(典型值)
  • 单端50 Ω RF和LO输入端口
  • 高隔离度SPDT LO输入开关
  • 单电源供电:3.3V至5V
  • 5 mm × 5 mm、20引脚裸露焊盘LFCSP封装
  • 1500V HBM/500V FICDM ESD 性能

Functional Block Diagram

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADL5353: 2200 MHz to 2700 MHz Balanced Mixer, LO Buffer, IF Amplifier, and RF Balun Data Sheet (Rev 0, 10/2010) (pdf, 1262 kB) 产品数据手册 PDF
RF 手册  (pdf, 988 kB)
RF IC 选型指南(12/2010)
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIsimRF
ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™
ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品


推荐ADL5353使用的PLL

  • 针对集成VCO的高性能设计,推荐使用ADF4350
  • 针对集成VCO的低成本、低功耗、小尺寸设计,推荐使用ADF4360-X 系列固定频率PLL。
  • 如需更高性能、更高频率和更快的锁定时间,推荐使用分立整数N分频ADF4106 或分立小数N分频ADF4153
推荐ADL5353使用的RF/IF差分放大器
  • 如需利用外部电阻实现可调增益,推荐使用AD8351
  • 如需超低失真和利用外部电阻实现可调增益,推荐使用AD8352
  • 如需差分输入/输出数字增益放大器,建议使用AD8370AD8375
  • 如需超低失真和引脚绑定增益调整,建议使用ADL5561
推荐电源解决方案
  • 欲选择电压调节器产品,请使用ADIsimPower

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADL5353 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADL5353-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 99.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭