添加到信号链设计器

AD8317:  1 MHz至10 GHz、50 dB对数检波器/控制器

产品详情

AD8317是一款解调对数放大器,能够将RF输入信号精确地转换为相应的dB标度输出。它在级联放大器链上采用渐进压缩技术,每一级均配有检波器单元。该器件可用测量和控制器两种模式工作。对于1 MHz至8 GHz信号,它能保持精确的对数一致性,并能在最高10 GHz下工作。典型输入动态范围为50 dB (re: 50Ω),误差小于±1 dB。AD8317的响应时间为8 ns/10 ns(下降时间/上升时间),能够检测脉冲频率超过50 MHz的RF突发脉冲。在环境温度条件下,该器件具有极佳的对数截距稳定性。它采用3.0 V至5.5 V电源供电,典型功耗为22 mA,在禁用状态下功耗可降至200µA。

AD8317可以配置成为功率放大器提供控制电压,或提供VOUT引脚的测量输出。因为输出可以用于控制器应用,所以宽带噪声问题得到了特别处理,可降至最小。在这种模式下,设定点控制电压作用于VSET引脚。

经过RF放大器的反馈环路通过VOUT实现闭合,其输出将放大器的输出调节至与VSET相对应的幅度。AD8317可通过VOUT引脚提供0 V至(VPOS -0.1 V)输出,适合控制器应用。作为测量器件,VOUT在外部与VSET相连,以产生输出电压VOUT,它是RF输入信号振幅的线性dB减函数。

对数斜率为-22 mV/dB,由VSET接口确定。用INHI输入时,截距为15 dBm(re: 50 Ω,CW输入)。这些参数非常稳定,不随电源电压和温度波动而变化。

AD8317采用SiGe双极性IC工艺制造,并采用2 mm×3 mm、8引脚LFCSP封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。

应用

  • RF发射机PA设定点控制与电平监控
  • 无线电线路发射机中的功率监控
  • 基站、WLAN、WiMAX和雷达中的RSSI测量
  • 数据手册,Rev. A,8/07

    特点和优势

    • 宽带宽:1 MHz至10 GHz
    • 高精度:±1.0 dB(在工作温度范围内)
    • 动态范围:50 dB (8 GHz)
    • 温度稳定性:±0.5 dB
    • 低噪声测量/控制器输出VOUT
    • 脉冲响应时间:8 ns/10 ns(下降/上升)
    • 小尺寸、2 mm ×3 mm LFCSP封装
    • 电源电压:3.0 V至5.5 V (22 mA)
    • 采用高速SiGe工艺制造

    AD8317 功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8317: 1 MHz to 10 GHz, 50 dB Log Detector/Controller Data Sheet (Rev B, 03/2008) (pdf, 775 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-1040: RF功率校准提高无线发射机的性能  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
    AN-1040: RF Power Calibration Improves Performance of Wireless Transmitters  (pdf, 152 kB) 应用笔记 PDF
    Measurement and Control of RF Power
    by Eamon Nash, Analog Devices, Inc.
    技术文章 HTML
    Log Amps and Directional Couplers Enable VSWR Detection
    by Anil Rachakonda and Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (RF Design, 1/1/2007)
    技术文章 HTML
    Detecting Fast RF Bursts using Log Amps  (pdf, 174 kB)
    by Yuping Toh, Analog Devices, Inc.
    技术文章 PDF
    Make Precise Base-Station Power Measurements  (pdf, 1764 kB)
    (Microwaves and RF, November 2002)
    技术文章 PDF
    Measuring VSWR and Gain in Wireless Systems  (pdf)
    By Eamon Nash, Analog Devices Inc., (Microwave Journal, Nov 2005)
    技术文章 PDF
    Measuring the RF Power in CDMA2000 and W-CDMA High Power Amplifiers (HPAs)  (pdf, 609 kB)
    By Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (MPD Digest, Nov. 2005)
    技术文章 PDF
    Design a Logamp RF Pulse Detector  (pdf, 338 kB)
    by Eamon Nash
    (Microwaves & RF, January 1, 2000)
    技术文章 PDF
    RF 手册  (pdf, 988 kB)
    RF IC 选型指南(12/2010)
    概况 PDF
    Industrial Applications 概况 HTML
    We measure portable performance in µA and MHz. In handheld designs, analog is everywhere. 概况 HTML
    Outstanding RF performance – at outstanding prices. In power detection, analog is everywhere. 概况 HTML
    Products for Wireless Handset Applications  (pdf, 1441 kB) 概况 PDF
    Product Solutions for Handset Applications  (pdf, 349 kB) 概况 PDF
    LEADING Semiconductors for Wireless Handsets Brochure  (pdf, 1923 kB) 概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    What is an RF Detector, and how is it used? 常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADIsimRF
    ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    ADIsimPLL™
    ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    产品推荐及参考设计

    推荐配套产品

    建议配套产品


    推荐AD8317使用的低噪声电压调节器

    • 如需3 V、150 mA固定输出低压差调节器,推荐使用ADP150
    • 如需3 V、300 mA固定输出低压差调节器,推荐使用ADP7102
    推荐电源解决方案
    • 欲选择电压调节器产品,请使用ADIsimPower

    这些建议有帮助吗?

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8317 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8317ACHIPS 产品状态: 量产 CHIPS OR DIE 0 工业 Tray, 456 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 通知我 订购
    AD8317ACPZ-R2 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (2x3x.85mm) 8 工业 Reel, 250 $ 5.05 $ 5.05 Y  材料信息 通知我 订购
    AD8317ACPZ-R7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (2x3x.85mm) 8 工业 Reel, 3000 - $ 3.98 Y  材料信息 通知我 订购 样片
    AD8317ACPZ-WP 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (2x3x.85mm) 8 工业 Tray, 50 $ 5.05 $ 3.98 Y  材料信息 通知我 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    AD8317 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8317-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 100.19 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭