ADI公司的SPICE仿真工具最新升级
允许工程师设计更大、更复杂的电路并导入模块
--免费下载National Instruments的Multisim™器件评估器 — Analog Devices®版,助设计师轻松使用业界一流的仿真环境和1000多个ADI线性电路模型。
ADI公司发布用于低压14位转换器的低功耗、单电源ADC驱动器
--ADI公司的超低噪声ADC驱动器能够驱动20 MHz至100 MHZ频率范围的高保真信号,无需第二电源
ADI公司推出业界首款完全差分衰减精密放大器
--AD8475精密放大器可驱动18位、4MSPS ADC,具有可选增益、高精度和低功耗等特性。
5 GHz差分放大器驱动千兆采样ADC,静态电流仅60 mA --ADI公司的ADA4960-1差分放大器是业界首款可驱动8位线性度、1 GHz数据转换器信号的放大器。
ADI新款差分放大器在医学成像、无线通信和仪器仪表应用中驱动高速ADC
ADI公司的最新差分放大器集低噪声、低失真和超低功耗特性于一身,可驱动医学成像、通信和仪器仪表等低功耗应用中的10位和16位ADC
ADI差分RF/IF放大器为驱动高频ADC设立了失真度和线性度新基准
新款ADL5561/62放大器可简化高达500MHz的先进有线和无线通信系统的12-16位ADC驱动设计