| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
ADuC7060/ADuC7061:低功耗、精密模拟微控制器、双通道Σ-Δ ADC、Flash/EE、ARM7TDMI (Rev B, 04/2010) (pdf, 1414 kB)
|
产品数据手册 | |
| ADuC7060/ADuC7061: Low Power, Precision Analog Microcontroller, Dual Sigma-Delta ADCs, Flash/EE, ARM7TDMI Datasheet (Rev D, 04/2012) (pdf, 1524 kB) | 产品数据手册 | |
AN-0970: 使用ADuC706x微控制器实现RTD接口和线性化
(pdf, 2714 kB)
|
应用笔记 | |
AN-0970: RTD Interfacing and Linearization Using an ADuC706x Microcontroller
(pdf, 341 kB)
|
应用笔记 | |
| AN-724: ADuC70xx串行下载协议 (pdf, 0) | 应用笔记 | |
| AN-724: ADuC702x Serial Download Protocol (pdf, 141 kB) | 应用笔记 | |
| CN-0214: 利用精密模拟微控制器ADuC7060/ADuC7061构建基于USB且带冷结补偿的热电偶温度监控器 (pdf, 754 kB) | Circuit Note | |
| CN0281:利用ADuC7060/ADuC7061精密模拟微控制器构建基于汽车SENT接口且带冷结补偿的热电偶温度传感器 (pdf, 848 kB) | Circuit Note | |
| CN-0196: 使用隔离式半桥驱动器的H电桥驱动电路 (pdf, 260 kB) | Circuit Note | |
|
CN-0145
(pdf, 383 kB)
利用精密模拟微控制器ADuC7060/ADuC7061构建4 mA至20 mA环路供电温度监控器 |
Circuit Note | |
|
CN-0075
(pdf, 339 kB)
利用精密模拟微控制器ADuC7061和外部RTD构建基于USB的温度监控器 |
Circuit Note | |
|
应用模拟微控制器简化数据采集系统设计
ADI公司的MicroConverter®系列精密模拟微控制器融合了多种精密模拟功能,例如:高分辨率模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)、基准电压源和温度传感器以及符合工业标准的微控制器(MCU)和内置闪存。其中ADuC7000系列产品具有ARM7®32 bit精简指令集计算机(RISC)MCU内核,ADuC800系列产品具有符合工业标准的8052 MCU内核。 本次研讨会主要介绍ADI公司最新精密模拟微控制器,它包括一个ARM7®32 bit RISC MCU内核,我们将讨论这一系列产品的功能、特性以及在多种数据集系统中应用的使用技巧。还将介绍模拟微控制器的开发工具,包括通过UART和JTAG接口实现非侵入式在线下载以及使用JTAG端口实现非侵入仿真。 |
在线研讨会 | WEBCAST |
| 理想的过程控制意味着效率、可靠性与ADI的IC。 | 概况 | HTML |
| Test & Instrumentation Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 3 (pdf, 1334 kB) | 解决方案通报 | |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| 开发工具 | 软件可配置产品 | HTML |
| ADuC706x Digital Filter Frequency Response Model (xls, 515 kB) | Design Calculators | XLS |
ADuC706x Library
|
代码范例 | HTML |
ADuC706x Code Examples
|
代码范例 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。