添加到信号链设计器

ADUC7060:  低功耗、精密模拟微控制器、双通道Σ-Δ型ADC、Flash/EE、ARM7TDMI

产品详情

ADuC7060/ADuC7061均为完全集成的8 kSPS、24位数据采集系统,在单芯片上集成高性能多通道Σ-Δ型模数转换器(ADC),16位/32位ARM7TDMI® MCU和Flash/EE存储器。

ADC包括一个5通道主ADC和一个最多8通道辅助ADC,可在单端或差分输入模式下工作。片上提供一个单通道缓冲电压输出DAC,通过编程可将DAC输出范围设置为两种电压范围之一。

这些器件通过一个片内振荡器和锁相环(PLL)产生最多10.24 MHz的内部高频时钟信号。微控制器内核为ARM7TDMI,它是一个16位/32位RISC机器,峰值性能最高可达10 MIPS。片内集成有4 KB SRAM和32 KB非易失性Flash/EE存储器。ARM7TDMI内核将所有存储器和寄存器视为一个线性阵列。

ADuC7060/ADuC7061包含4个定时器。定时器1是唤醒定时器,能将器件从省电模式唤醒;定时器2可以配置为看门狗定时器。同时提供了一个带6个输出通道的16位PWM。

ADuC7060/ADuC7061内置一个高级中断控制器。该矢量中断控制器(VIC)可以为每个中断分配一个优先级。它还支持嵌套中断,每个IRQ和FIQ最多允许8级嵌套。如果将IRQ和FIQ中断源合并,则可以支持总计16级嵌套中断。片内出厂固件支持通过UART串行接口端口进行在线下载,同时也支持通过JTAG接口进行非介入仿真。

这些器件采用2.375 V至2.625 V电源供电,工作温度范围为−40°C至+125°C工业温度范围。

应用

  • 工业自动化和过程控制
  • 智能精密检测系统,4 mA至20 mA环路智能传感器

特点和优势

  • 提供中文数据手册异常表 available
  • 模拟输入/输出 - 更多信息请参考数据手册。
  • 微控制器
    16位/32位RISC架构、ARM7TDMI内核
    JTAG端口支持代码下载和调试
    多时钟选项
  • 存储器
    32 kB (16 kB ×16) Flash/EE存储器
    4 kB (1 kB ×32) SRAM
  • 工具
    在线下载、基于JTAG的调试
    低成本QuickStart开发系统
  • 通信接口
  • SPI接口(5 Mbps)
    4字节Rx和Tx FIFO
  • UART串行I/O和I2C(主/从)
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册

Functional Block Diagram for ADuC7060

其它信息

欲了解ADI公司其它医疗产品及相关信息,请访问 www.analog.com/zh/healthcare

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADuC7060/ADuC7061:低功耗、精密模拟微控制器、双通道Σ-Δ ADC、Flash/EE、ARM7TDMI  (Rev B, 04/2010) (pdf, 1414 kB) 产品数据手册 PDF
ADuC7060/ADuC7061: Low Power, Precision Analog Microcontroller, Dual Sigma-Delta ADCs, Flash/EE, ARM7TDMI Datasheet (Rev D, 04/2012) (pdf, 1524 kB) 产品数据手册 PDF
AN-0970: 使用ADuC706x微控制器实现RTD接口和线性化  (pdf, 2714 kB) 应用笔记 PDF
AN-0970: RTD Interfacing and Linearization Using an ADuC706x Microcontroller  (pdf, 341 kB) 应用笔记 PDF
AN-724: ADuC70xx串行下载协议  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
AN-724: ADuC702x Serial Download Protocol  (pdf, 141 kB) 应用笔记 PDF
CN0214: USB - Based Thermocouple Temperature Measurement System Using ARM7  (pdf, 391 kB) Circuit Note PDF
CN-0214: 利用精密模拟微控制器ADuC7060/ADuC7061构建基于USB且带冷结补偿的热电偶温度监控器  (pdf, 754 kB) Circuit Note PDF
CN0281:利用ADuC7060/ADuC7061精密模拟微控制器构建基于汽车SENT接口且带冷结补偿的热电偶温度传感器  (pdf, 848 kB) Circuit Note PDF
CN0278:具有额外电压输出能力的完整4 mA至20 mA HART解决方案  (pdf, 987 kB) Circuit Note PDF
CN-0164  (pdf, 373 kB)
低功耗、长距离ISM无线测量节点
Circuit Note PDF
CN-0145  (pdf, 383 kB)
利用精密模拟微控制器ADuC7060/ADuC7061构建4 mA至20 mA环路供电温度监控器
Circuit Note PDF
CN-0075  (pdf, 339 kB)
利用精密模拟微控制器ADuC7061和外部RTD构建基于USB的温度监控器
Circuit Note PDF
应用模拟微控制器简化数据采集系统设计
ADI公司的MicroConverter®系列精密模拟微控制器融合了多种精密模拟功能,例如:高分辨率模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)、基准电压源和温度传感器以及符合工业标准的微控制器(MCU)和内置闪存。其中ADuC7000系列产品具有ARM7®32 bit精简指令集计算机(RISC)MCU内核,ADuC800系列产品具有符合工业标准的8052 MCU内核。 本次研讨会主要介绍ADI公司最新精密模拟微控制器,它包括一个ARM7®32 bit RISC MCU内核,我们将讨论这一系列产品的功能、特性以及在多种数据集系统中应用的使用技巧。还将介绍模拟微控制器的开发工具,包括通过UART和JTAG接口实现非侵入式在线下载以及使用JTAG端口实现非侵入仿真。
在线研讨会 WEBCAST
UG-029: ADuC7060 Evaluation Board User Guide MicroConverter® ADuC7060 Development System  (pdf, 288 kB) 用户指导 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
开发工具 软件可配置产品 HTML
ADuC706x Digital Filter Frequency Response Model  (xls, 515 kB) Design Calculators XLS
ADuC706x Library 代码范例 HTML
ADuC706x Code Examples 代码范例 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADUC7060 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADUC7060BCPZ32 产品状态: 量产 48 ld LFCSP (7x7x.85mm w/4.1mm Pad) 48 工业 Tray, 260 $ 5.15 $ 4.40 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADUC7060BCPZ32-RL 产品状态: 量产 48 ld LFCSP (7x7x.85mm w/4.1mm Pad) 48 工业 Reel, 2500 - $ 4.40 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADUC7060BSTZ32 产品状态: 量产 48 ld LQFP 48 工业 Tray, 250 $ 5.45 $ 4.70 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADUC7060BSTZ32-RL 产品状态: 量产 48 ld LQFP 48 工业 Reel, 2000 - $ 4.70 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADuC7060 QuickStart Plus开发系统
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADUC7060QSPZ 产品状态: 量产 ADuC7060/ADuC7061 Quickstart Plus development system $ 159.00 -
EVAL-ADUC7061MKZ 产品状态: 量产 ADuC7061 Minikit development system $ 25.00 -
EVAL-ADUC-CABLE1Z 产品状态: 量产 UART Serial downloader cable $ 15.18 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭