| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| OP177: Ultraprecision Operational Amplifier Data Sheet (Rev G, 09/2012) (pdf, 340 kB) | 产品数据手册 | |
|
CN-0061
(pdf, 330 kB)
利用低失真差分ADC驱动器AD8138和双通道、4.2 MSPS、 14位SAR ADC AD7357实现直流耦合、单端转差分转换 |
Circuit Note | |
|
CN-0052
(pdf, 112 kB)
利用8/10/12/14位DAC AD5450/AD5451/AD5452/AD5453 实现单极性、精密直流数模转换 |
Circuit Note | |
|
CN-0048
(pdf, 153 kB)
利用高速运算放大器AD8022实现差分和单端配置的12位、 3通道SAR ADC AD7265 |
Circuit Note | |
|
CN-0042
(pdf, 267 kB)
在低失真直流耦合应用中驱动双极性SAR ADC AD7366/AD7367 |
Circuit Note | |
|
CN-0041
(pdf, 98 kB)
利用低失真差分ADC驱动器AD8138和5 MSPS、12位SAR ADC AD7356 实现直流耦合、单端转差分转换 |
Circuit Note | |
|
CN-0039
(pdf, 320 kB)
直流耦合差分和单端应用中的SAR ADC AD7266 |
Circuit Note | |
|
CN-0040
(pdf, 108 kB)
利用低失真差分ADC驱动器AD8138和双通道、3 MSPS、 12位SAR ADC AD7352实现直流耦合、单端转差分转换 |
Circuit Note | |
|
High-Voltage Monitor Features High Accuracy
... Article is on page 3 of PDF. (Electronic Design, Ideas for Design, 8/19/2002) |
技术文章 | HTML |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| What do I do with the "null pins" on the amplifier if I don't plan to use them? | 常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| OP177 SPICE Macro-Model | SPICE 模型 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。