添加到信号链设计器

AD8657:  18V、22µA、45NV/√HZ、精密、RRIO、双通道运算放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8657/AD8659分别是双信道及四信道微功耗、精密轨到轨输入/输出放大器,针对低功耗和宽工作电源电压范围应用进行了优化。

AD8657/AD8659采用2.7 V至18 V电源供电,典型静态电源电流为18 μA。此类器件采用ADI公司的DigiTrim®调整专利技术,失调电压非常低。AD8657/AD8659还具有较高的抗电磁干扰能力。

AD8657/AD8659具有低电源电流、低失调电压、极低输入偏置电流、宽电源电压范围以及轨到轨输入和输出,是过程和电机控制应用中电流监控的理想选择。在无线/远程传感器/发送器中,此类器件的精密特性组合非常适合传感器前端或高阻抗输入源的直流增益和缓冲处理。

AD8657/AD8659的额定温度范围为扩展工业温度范围(-40℃至+125℃)。AD8657采用8引脚MSOP封装和8引脚LFCSP封装;AD8659采用14引脚SOIC封装和16引脚LFCSP封装。

应用

  • 便携式操作系统
  • 电流监控器
  • 4 mA至20 mA环路驱动器
  • 缓冲/电平转换
  • 多极滤波器
  • 远程/无线传感器
  • 低功耗跨导放大器

特点和优势

  • 高压(18 V)微功耗:22µA(最大值)
  • 低失调电压:350 µV(最大值)
  • 低输入偏置电流:20 pA(最大值)
  • 增益带宽积:230 kHz(AV =100,典型值)
  • 单位增益交越:230 kHz
  • −3 dB闭环带宽:305 kHz
  • 单电源供电:2.7 V至18 V
  • 双电源供电:±1.35 V至±9 V
  • 单位增益稳定
  • 出色的抗电磁干扰能力

AD8657 引脚配置图

类似产品

AD8603AD8607AD8609:提供单通道、双通道和四通道版本,工作电压为5 V,具有更低的失调、输入偏置电流和电压噪声,以及更高的带宽、压摆率和输出驱动。

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8657/AD8659:22μA、RRIO、CMOS、18V运算放大器 (Rev B, 08/2012) (pdf, 932 kB) 产品数据手册 PDF
AD8657/AD8659: 22 µA, RRIO, CMOS,18 V Operational Amplifiers Data Sheet (Rev B, 08/2012) (pdf, 711 kB) 产品数据手册 PDF
CN-0181  (pdf, 355 kB)
精密16位电平设置,总功耗低于5 mW
Circuit Note PDF
CN-0179  (pdf, 339 kB)
使用有源环路滤波器和RF预分频器的低噪声12 GHz微波小数N分频锁相环(PLL)
Circuit Note PDF
Op Amp Applications Handbook 设计手册 HTML
MT-058: 反馈电容对VFB和CFB运算放大器的影响  (pdf, 320 kB) 技术指南 PDF
MT-047:运算放大器噪声  (pdf, 72 kB) 技术指南 PDF
MS-2212: The Maximum Supply Current That Wasn't  (pdf, 241 kB) 技术文章 PDF
Amplifiers for Signal Conditioning - Section 3  (PDF, 397 kB)
By Walt Kester, James Bryant, Walt Jung
技术文章 PDF
Avoiding Op-Amp Instability Problems In Single-Supply Applications
(Analog Dialogue, Vol. 35, No. 2, March-May, 2001)
《模拟对话》杂志 HTML
放大器 IC 解决方案通报 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIsimOpAmp™
这款工具可帮助用户选择、评估电压反馈型运算放大器以及排除故障。它使用典型数据模拟所选放大器的行为。借助这款工具,用户可以选择放大器,配置电路,施加信号,以及评估性能。它可用于检查放大器在给定电路中的特性,例如带宽、压摆率、输入/输出范围、增益误差、负载电流、稳定性问题和直流误差。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD8657 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8657 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8657ACPZ-R7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm w/1.7x2.4 EP) 8 工业 Reel, 1500 - $ 0.95 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8657ACPZ-RL 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm w/1.7x2.4 EP) 8 工业 Reel, 5000 - $ 0.95 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8657ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 1.15 $ 0.95 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8657ARMZ-R7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 - $ 0.95 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8657ARMZ-RL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 - $ 0.95 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

PRAOPAMP Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭