AD5790
量产可供系统立即使用的20位、±2 LSB INL电压输出DAC
- 产品模型
- 2
概述
- 单通道20位电压输出DAC,±2 LSB INL
- 输出噪声频谱密度:8 nV/√Hz
- 线性误差长期稳定性:0.1 LSB
- 增益误差温度系数:±0.018 ppm/°C
- 输出电压建立时间:2.5 μs
- 中间电平毛刺脉冲:3.5 nV-s
- 集成式精密基准电压缓冲器
- 工作温度范围:−40°C至+125°C
- 4mm x 5mm LFCSP封装
- 宽电源电压范围:最高达±16.5 V
- 35 MHz施密特触发数字接口
- 1.8 V兼容数字接口
AD579011是一款单通道、20位、无缓冲电压输出DAC,采用最高33 V的双极性电源供电。正基准电压输入范围为5 V至VDD – 2.5V,负基准电压输入范围为VSS + 2.5 V至0V。相对精度最大值为±2 LSB,保证工作单调性,微分非线性(DNL)最大值为-1 LSB至+3 LSB。
这款器件采用多功能三线式串行接口,能够以最高50 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口兼容。片内提供基准电压缓冲。它内置上电复位电路,确保DAC上电后输出至0 V并保持已知输出阻抗状态,直到对该器件执行一次有效的写操作为止。禁用特性可将输出置于已定义的负载状态。
1受美国专利第7,884,747号保护。
应用
- 医疗仪器
- 测试与测量
- 工业控制
- 科学和航空航天仪器
- 数据采集系统
- 数字增益和失调电压调整
- 电源控制
产品特色
- 20-bit分辨率
- 宽电源电压范围:高达±16.5 V
- 工作温度范围:-40℃至+125℃
- 低噪声:8 nV/√Hz
- 低增益误差温度系数:0.018 ppm/°C
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
视频 2
解决方案设计及宣传手册 1
参考电路 1
器件驱动器 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD5790BCPZ | 24-Lead LFCSP (4mm x 5mm w/ EP) | ||
| AD5790BCPZ-RL7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 5mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 10, 2023 - 22_0142 Qualification of an Alternate Wafer Fab for High Voltage Bipolar Products (HVBIP) to Analog Devices, Inc. Wilmington MA |
||
| AD5790BCPZ | 量产 | |
| AD5790BCPZ-RL7 | 量产 | |
|
7月 18, 2013 - 13_0159 AD5791/AD5791-EP/AD5781/AD5781-EP/AD5790/AD5780/AD5760 Datasheet Correction - Remove Daisy Chain Mode |
||
| AD5790BCPZ | 量产 | |
| AD5790BCPZ-RL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Mbed支持 1
FPGA/HDL 2
器件驱动器 4
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
精密DAC误差预算工具