添加到信号链设计器

ADM1169:  集成余量微调控制和非易失性故障记录功能的超级时序控制器和监控器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADM1169 Super Sequencer® 超级时序控制器是一款可配置电源监控/时序控制器件,可针对多电源系统中的电源监控和时序控制提供一种单芯片解决方案。除这些功能外,ADM1169还集成一个12位ADC和四个8位电压输出DAC。利用这些电路可以实现闭环余量微调系统,以便通过更改反馈节点,或利用DAC输出更改DC-D 转换器的基准电压来实现电源调整。

只需极少的外部器件便可执行电源余量微调。余量微调环路可以用于生产期间的电路板在线测试(例如,验证电路板在电源电压比标称电压低5%时的功能),也可以动态使用,以便精确控制DC-DC转换器的输出电压。

该器件还提供多达8路可编程输入,用于监控多达8个电源的欠压故障、过压故障或窗口外故障。此外,8路可编程输出可以用作逻辑使能。其中6路可编程输出也可以提供最高12 V输出,用于驱动可置于电源路径的N-FET栅极。

该器件的逻辑内核是一个时序控制引擎(SE)。它采用状态机结构,可提供多达63种不同状态。这种设计可以根据输入状况,对输出进行非常灵活的时序控制。

该器件提供一个非易失性EEPROM模块,可用来存储用户定义信息以及保存多条故障记录;故障记录由用户定义的时序控制引擎在发生特定故障或序列时写入存储器。

ADM1169通过可编程写入EEPROM的配置数据进行控制。全部配置可以利用ADI公司具有直观图形用户界面(GUI)的软件包进行编程。

特点和优势

  • 完整的电源监控和时序控制解决方案,可监控多达8个电源
  • 16事件深度的黑盒非易失性故障记录功能
  • 8个电源故障检测器,电源监控精度可达:<0.5%(所有电压、25°C);<1.0%(所有电压、所有温度)
  • 4个可选输入衰减器,可监控:VH上的14.4 V电源;VPx(VP1至VP3)上的6 V电源
  • 4路双功能输入VX1至VX4 (VXx):高阻抗输入,用于向故障检测器提供0.573 V至1.375 V之间的阈值;通用逻辑输入
  • 8路可编程驱动器输出PDOx(PDO1至PDO8)
  • 时序控制引擎(SE)对PDO输出实施状态机控制:以输入事件为条件;上电和关断时序控制;故障事件处理;中断开启报警;SE中可集成看门狗功能;通过SMBus进行软件控制
  • 完整的电压余量微调解决方案,支持4个电压轨
  • 4个电压输出、8位DAC(0.300 V至1.551 V)允许通过DC-DC转换器调整/反馈节点调整电压
  • 12位ADC,回读全部受监控电压
    基准电压输入(REFIN)具有2个输入选项:直接由2.048 V (±0.25%) REFOUT引脚驱动;通过更精确的外部基准电压源改善ADC性能
  • 器件由VPx中最高者供电,VH用于提高冗余性
  • 用户EEPROM:256字节
  • 工业标准双线式总线接口(SMBus)
  • 保证PDO低电平(VH、VPx = 1.2 V)

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADM1169: Super Sequencer with Margining Control and Nonvolatile Fault Recording Data Sheet (Rev A, 08/2013) (pdf, 899 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1086: ADM106x的热插拔应用  (pdf, 162 kB)
本应用笔记描述卡片在带电背板中热插拔的情况下,ADM106x的输入电源接通时必须考虑的设计要求。
应用笔记 PDF
AN-1086: Using an ADM106x in a Hot Swap Application  (PDF, 59 kB)
Describes the design considerations that must be taken into account when the input supplies to the ADM106x come up when a card is hot swapped in a live, powered backplane.
应用笔记 PDF
AN-1009: ADM106x EEPROM的块擦除、块读取和块写入  (pdf, 101 kB)
本应用笔记说明如何对ADM106x EEPROM空间的单一页 面(32字节)进行块擦除、块写入和块读取。本文中为便于 说明,假设需擦除、写入和读取的EEPROM范围为0xF8; 0x00至0xF8; 0x1F。
应用笔记 PDF
AN-1009: Block Erasing, Reading and Writing to the ADM106x EEPROM  (pdf, 63 kB) 应用笔记 PDF
AN-781: 利用ADM1062–ADM1069 Super SequencersTM超级时序控制器监控额外电源  (pdf, 312 kB) 应用笔记 PDF
AN-781: Monitoring Additional Supplies with the ADM1062-ADM1069 Super Sequencers™  (pdf, 96 kB) 应用笔记 PDF
AN-723: 利用ADM106x产生中断  (pdf, 180 kB) 应用笔记 PDF
AN-723: Interrupt Generation Using the ADM106x  (pdf, 262 kB) 应用笔记 PDF
AN-722: Watchdog Detection Using the ADM106x  (pdf, 179 kB) 应用笔记 PDF
UG-404:USB-SDP-CABLEZ串行接口板  (pdf, 529 kB)
USB-SDP-CABLEZ主要用来与某些ADI评估板进行通信。
用户指导 PDF
SuperSequencer Documentation 用户指导 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
SuperSequencer Software
Requires the ADMxxxx Common Run-time to be installed in order to provide driver support for the USB-SMBUS-CABLEZ and USB-SDP-CABLEZ interface connectors. If there are previous versions of this software (v4.0.6 or earlier), or the ADM1175-7 & ADM1191-92 software (v3.0.1 or earlier) installed they should be removed prior to installing the common run-time.
评估软件 HTML
ADMxxxx Common Run-Time
This run-time installer is shared between the SuperSequencer, ADM1175-92 and ADM1293/4 and the Hot Swap and Power Monitor tools. Contains driver support for the USB-SMBUS-CABLEZ and USB-SDP-CABLEZ interface connectors.
评估软件 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADM1169 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADM1169ACPZ 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 40 工业 Tray, 490 $ 6.69 $ 6.49 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADM1169ACPZ-RL7 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 40 工业 Reel, 750 $ 6.69 $ 6.49 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM1169ASTZ 产品状态: 量产 LQFP 1.4 MM 32 工业 Tray, 250 $ 6.69 $ 6.49 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADM1169ASTZ-RL7 产品状态: 量产 LQFP 1.4 MM 32 工业 Reel, 500 - $ 6.49 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADM1169评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADM1169LQEBZ 产品状态: 量产 Evaluation board for device allowing user to configure the board to match their own configuration. The kit includes an LQFP socket. Multiple boards can be cascaded (cable included), allowing evaluation of multi-device systems. $ 303.60 -
SOCKET-ADM1069LFZ 产品状态: 量产 Optional LFCSP Socket for ADM1069 and ADM1169. This can be used with the evaluation board if required. - -
USB-SDP-CABLEZ 产品状态: 量产 USB to Serial I/O Interface. One is required and can support multiple eval kits. $ 89.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭