添加到信号链设计器

ADM1166:  集成余量微调控制和非易失性故障记录功能的超级时序控制器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADM1166 Super Sequencer®超级时序控制器是一款可配置电源监控/时序控制器件,可针对多电源系统中的电源监控和时序控制提供一种单芯片解决方案。除这些功能外,ADM1166还集成一个12位ADC和六个8位电压输出DAC。利用这些电路可以实现闭环余量微调系统,以便通过更改反馈节点,或利用DAC输出更改DC-DC转换器的基准电压来实现电源调整。

只需极少的外部器件便可执行电源余量微调。余量微调环路可以用于生产期间的电路板在线测试(例如,验证电路板在电源电压比标称电压低5%时的功能),也可以动态使用,以便精确控制DC-DC转换器的输出电压。

应用
- 中央交换局系统
- 服务器/路由器
- 多电压系统线路卡
- DSP/FPGA电源时序控制
- 余量微调电源的在线测试

特点和优势

  • 完整的电源监控和时序控制解决方案,可监控多达10个电源
  • 16事件深度的黑盒非易失性故障记录功能
  • 10个电源故障检测器,电源监控精度可达:
    -- <0.5%(所有电压、25°C)
    -- <1.0%(所有电压、所有温度)
  • 5个可选输入衰减器,可监控:
    -- VH上的14.4 V电源
    -- VPx(VP1至VP4)上的6 V电源
  • 5路双功能输入VX1至VX5 (VXx)
    -- 高阻抗输入,用于向故障检测器提供0.573 V至1.375 V之间的阈值
    -- 通用逻辑输入
  • 10路可编程驱动器输出PDO1至PDO10 (PDOx)
    -- 带外部上拉电阻的开集输出
    -- 推挽输出
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

功能框图ADM1166

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADM1166: Super Sequencer with Margining Control, and Non-Volatile Fault Recording  (Rev 0, 12/2010) (pdf, 3483 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1086: ADM106x的热插拔应用  (pdf, 162 kB)
本应用笔记描述卡片在带电背板中热插拔的情况下,ADM106x的输入电源接通时必须考虑的设计要求。
应用笔记 PDF
AN-1086: Using an ADM106x in a Hot Swap Application  (PDF, 59 kB)
Describes the design considerations that must be taken into account when the input supplies to the ADM106x come up when a card is hot swapped in a live, powered backplane.
应用笔记 PDF
AN-1009: ADM106x EEPROM的块擦除、块读取和块写入  (pdf, 101 kB)
本应用笔记说明如何对ADM106x EEPROM空间的单一页 面(32字节)进行块擦除、块写入和块读取。本文中为便于 说明,假设需擦除、写入和读取的EEPROM范围为0xF8; 0x00至0xF8; 0x1F。
应用笔记 PDF
AN-1009: Block Erasing, Reading and Writing to the ADM106x EEPROM  (pdf, 63 kB) 应用笔记 PDF
AN-781: 利用ADM1062–ADM1069 Super SequencersTM超级时序控制器监控额外电源  (pdf, 312 kB) 应用笔记 PDF
AN-781: Monitoring Additional Supplies with the ADM1062-ADM1069 Super Sequencers™  (pdf, 96 kB) 应用笔记 PDF
AN-723: 利用ADM106x产生中断  (pdf, 180 kB) 应用笔记 PDF
AN-723: Interrupt Generation Using the ADM106x  (pdf, 262 kB) 应用笔记 PDF
AN-722: Watchdog Detection Using the ADM106x  (pdf, 179 kB) 应用笔记 PDF
AN-698: ADM1062/ADM1063/ADM1064/ADM1065/ADM1066/ADM1067/ADM1166的配置寄存器  (pdf, 561 kB) 应用笔记 PDF
AN-698: Configuration Registers of ADM1062/ADM1063/ADM1064/ADM1065/ADM1066/ADM1067/ADM1166  (pdf, 561 kB) 应用笔记 PDF
SuperSequencer Documentation 用户指导 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
SuperSequencer Software
Requires the ADMxxxx Common Run-time to be installed in order to provide driver support for the USB-SMBUS-CABLEZ and USB-SDP-CABLEZ interface connectors. If there are previous versions of this software (v4.0.6 or earlier), or the ADM1175-7 & ADM1191-92 software (v3.0.1 or earlier) installed they should be removed prior to installing the common run-time.
评估软件 HTML
ADMxxxx Common Run-Time
This run-time installer is shared between the SuperSequencer, ADM1175-92, and the Hot Swap and Power Monitor tools. Contains driver support for the USB-SMBUS-CABLEZ and USB-SDP-CABLEZ interface connectors.
评估软件 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADM1166 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADM1166ACPZ 产品状态: 量产 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.6mm pad) 40 工业 Tray, 490 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADM1166ACPZ-REEL 产品状态: 量产 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.6mm pad) 40 工业 Reel, 2500 - $ 0.00 Y  材料信息 通知我 订购
ADM1166ASUZ 产品状态: 量产 48 ld TQFP (7x7mm) 48 工业 Tray, 250 $ 10.20 $ 9.99 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADM1166ASUZ-REEL 产品状态: 联络ADI 48 ld TQFP (7x7mm) 48 工业 Reel, 2000 - $ 9.99 Y  材料信息 通知我 订购
ADM1166ASUZ-REEL7 产品状态: 量产 TQFP 1.0 MM 48 工业 Reel, 500 - $ 9.99 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADM1166评估板V
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADM1166TQEBZ 产品状态: 量产 Evaluation board for device allowing user to configure the board to match their own configuration. The kit includes a TQFP socket. Multiple boards can be cascaded (cable included), allowing evaluation of multi-device systems. $ 303.60 -
SOCKET-ADM106XLFZ 产品状态: 量产 Optional LFCSP Socket for ADM1062-67 and ADM1166. This can be used with the evaluation board if required. - -
SOCKET-ADM106XTQZ 产品状态: 量产 Optional TQFP Socket for ADM1062-67 and ADM1166. This can be used with the evaluation board if required. $ 30.00 -
USB-SDP-CABLEZ 产品状态: 量产 USB to Serial I/O Interface. One is required and can support multiple eval kits. $ 89.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭