ADM1166
最后购买期限集成余量微调控制和非易失性故障记录功能的超级时序控制器
- 产品模型
- 5
概述
- 完整的电源监控和时序控制解决方案,可监控多达10个电源
- 16事件深度的黑盒非易失性故障记录功能
- 10个电源故障检测器,电源监控精度可达:
-- <0.5%(所有电压、25°C)
-- <1.0%(所有电压、所有温度)
- 5个可选输入衰减器,可监控:
-- VH上的14.4 V电源
-- VPx(VP1至VP4)上的6 V电源 - 5路双功能输入VX1至VX5 (VXx)
-- 高阻抗输入,用于向故障检测器提供0.573 V至1.375 V之间的阈值
-- 通用逻辑输入 - 10路可编程驱动器输出PDO1至PDO10 (PDOx)
-- 带外部上拉电阻的开集输出
-- 推挽输出 - 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADM1166 Super Sequencer®超级时序控制器是一款可配置电源监控/时序控制器件,可针对多电源系统中的电源监控和时序控制提供一种单芯片解决方案。除这些功能外,ADM1166还集成一个12位ADC和六个8位电压输出DAC。利用这些电路可以实现闭环余量微调系统,以便通过更改反馈节点,或利用DAC输出更改DC-DC转换器的基准电压来实现电源调整。
只需极少的外部器件便可执行电源余量微调。余量微调环路可以用于生产期间的电路板在线测试(例如,验证电路板在电源电压比标称电压低5%时的功能),也可以动态使用,以便精确控制DC-DC转换器的输出电压。
应用- 中央交换局系统
- 服务器/路由器
- 多电压系统线路卡
- DSP/FPGA电源时序控制
- 余量微调电源的在线测试
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 13
视频 1
产品选型卡 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADM1166ACPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
| ADM1166ACPZ-REEL | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
| ADM1166ASUZ | 48-Lead TQFP (7mm x 7mm) | ||
| ADM1166ASUZ-REEL | 48-Lead TQFP (7mm x 7mm) | ||
| ADM1166ASUZ-REEL7 | 48-Lead TQFP (7mm x 7mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 6, 2014 - 13_0232 Assembly and Test Transfer of Select 6x6 and 7x7mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
| ADM1166ACPZ | ||
| ADM1166ACPZ-REEL | ||
|
2月 25, 2025 - 25_0055 Gold Wire to Copper Wire Conversion(PCA) |
||
| ADM1166ACPZ-REEL | ||
|
7月 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADM1166ACPZ | ||
| ADM1166ACPZ-REEL | ||
| ADM1166ASUZ | ||
| ADM1166ASUZ-REEL | ||
| ADM1166ASUZ-REEL7 | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 2
SuperSequencer Software
ADMxxxx Common Run-Time
找不到您所需的软件或驱动?
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM1166的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论