ADM1065
量产Super Sequencer™超级时序控制器和监控器
- 产品模型
- 3
概述
- 完整的电源监控和时序控制解决方案,可监控多达10个电源
- 10 个电源故障检测器,电源监控精度可达:
<0.5% (所有电压,25°C)
<1.0 % (所有电压、温度) - 5 个可选输入衰减器,可监控:
VH的最高14.4 V电源
VP1-4的最高6 V电源 - 5路双功能输入VX1-5:
电源故障检测器的高阻抗输入,阈值范围0.573 V至1.375 V
通用逻辑输入
- 时序控制引擎(SE)对PDO输出实施状态机控制
状态变化以输入事件为条件
支持复杂的电路板控制
上电和关断时序控制
故障事件处理 - 具有外部上拉的开路集电极
- 推挽输出,驱动至VDDCAP或VPn
- 具有较弱上拉的开路集电极,拉至VDDCAP或VPn
- 内部电荷泵驱动高驱动器,配合外部N-FET使用(仅限PDO1至PDO6)
ADM1065 Super Sequencer®超级时序控制器是一款可配置电源监控/时序控制器件,可针对多电源系统中的电源监控和时序控制提供一种单芯片解决方案。
该器件还提供多达10路可编程输入,最多可监控10个电源的欠压故障、过压故障或窗口外故障。此外,10路可编程输出可用作逻辑使能。其中6路可编程输出均可提供最高12 V输出,用于驱动可置于电源路径的N-FET栅极。
该器件的逻辑内核是一个时序控制引擎。它采用状态机结构,可提供多达63种不同状态。这种设计可以根据输入状况,对输出进行非常灵活的时序控制。
ADM1065通过编程写入EEPROM中的配置数据进行控制。全部配置可以利用ADI公司具有直观图形用户界面(GUI)的软件包进行编程。
应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 12
技术文章 1
视频 1
产品选型卡 1
产品选型指南 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADM1065ACPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
| ADM1065ASUZ | 48-Lead TQFP (7mm x 7mm) | ||
| ADM1065ASUZ-RL7 | 48-Lead TQFP (7mm x 7mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
11月 10, 2022 - 22_0277 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
| ADM1065ACPZ | 量产 | |
|
4月 29, 2015 - 14_0049 Conversion of 6x6mm and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
| ADM1065ACPZ | 量产 | |
|
6月 17, 2011 - 11_0142 ADM1062, ADM1063, ADM1064, ADM1065, ADM1066, ADM1067, ADM1068, ADM1069 Datasheet Specification Correction |
||
| ADM1065ACPZ | 量产 | |
| ADM1065ASUZ | 量产 | |
|
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| ADM1065ASUZ | 量产 | |
|
7月 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADM1065ACPZ | 量产 | |
| ADM1065ASUZ | 量产 | |
| ADM1065ASUZ-RL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 2
SuperSequencer Software
ADMxxxx Common Run-Time
找不到您所需的软件或驱动?
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM1065的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论