ADM1065

最后购买期限

Super Sequencer™超级时序控制器和监控器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 完整的电源监控和时序控制解决方案,可监控多达10个电源
  • 10 个电源故障检测器,电源监控精度可达:
    <0.5% (所有电压,25°C)
    <1.0 % (所有电压、温度)
  • 5 个可选输入衰减器,可监控:
    VH的最高14.4 V电源
    VP1-4的最高6 V电源
  • 5路双功能输入VX1-5:
    电源故障检测器的高阻抗输入,阈值范围0.573 V至1.375 V
    通用逻辑输入
  • 时序控制引擎(SE)对PDO输出实施状态机控制
    状态变化以输入事件为条件
    支持复杂的电路板控制
    上电和关断时序控制
    故障事件处理
  • 具有外部上拉的开路集电极
  • 推挽输出,驱动至VDDCAP或VPn
  • 具有较弱上拉的开路集电极,拉至VDDCAP或VPn
  • 内部电荷泵驱动高驱动器,配合外部N-FET使用(仅限PDO1至PDO6)

ADM1065
Super Sequencer™超级时序控制器和监控器
ADM1065 Typical Application Diagram ADM1065 Pin Configuration ADM1065 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


评估套件

EVAL-ADM1065
ADM1065评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM1065的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览