ADM1064
最后购买期限内置电压回读12位ADC的Super Sequencer®超级时序控制器
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
|
|
ADM1064 Super Sequencer®超级时序控制器是一款可配置电源监控/时序控制器件,可针对多电源系统中的电源监控和时序控制提供一种单芯片解决方案。除这些功能外,ADM1064还集成一个12位ADC,可用于精确回读多达12个独立的电压。
该器件还提供多达10路可编程输入,最多可监控10个电源的欠压故障、过压故障或窗口外故障。此外,10路可编程输出可用作逻辑使能。其中6路可编程输出可以提供最高12 V输出,用于驱动可置于电源路径的N-FET栅极。
应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 12
技术文章 1
视频 1
产品选型卡 1
产品选型指南 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADM1064ACPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
| ADM1064ASUZ | 48-Lead TQFP (7mm x 7mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 29, 2015 - 14_0049 Conversion of 6x6mm and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
| ADM1064ACPZ | ||
|
6月 17, 2011 - 11_0142 ADM1062, ADM1063, ADM1064, ADM1065, ADM1066, ADM1067, ADM1068, ADM1069 Datasheet Specification Correction |
||
| ADM1064ACPZ | ||
| ADM1064ASUZ | ||
|
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| ADM1064ASUZ | ||
|
7月 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADM1064ACPZ | ||
| ADM1064ASUZ | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 2
SuperSequencer Software
ADMxxxx Common Run-Time
找不到您所需的软件或驱动?
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM1064的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论