ADM1060
最后购买期限多电源时序控制器和监控器
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 支持对7个独立电源的故障检测
- 1个高压电源(最高14.4 V)
- 4个仅正电压电源(最高6 V)
- 2 个正/负电压电源(最高+6 V或最低-6 V)
- 看门狗检测器输入,超时延迟可在200 ms至12.8 s范围内编程
- 4 路通用逻辑输入
- 可编程逻辑模块,对输入和输出进行组合逻辑控制与时序逻辑控制
- 9 个可编程输出驱动器
- 开路集电极(需要外部电阻)
- 内部上拉至VDD的开路集电极
- 快速内部上拉至VDD
- 内部上拉至VPn的开路集电极
参考资料
数据手册 1
应用笔记 5
技术文章 2
产品选型指南 2
产品选型卡 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADM1060ARUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
| ADM1060ARUZ-REEL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| ADM1060ARUZ | ||
| ADM1060ARUZ-REEL7 | ||
|
7月 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADM1060ARUZ | ||
| ADM1060ARUZ-REEL7 | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM1060的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论