添加到信号链设计器

ADP225:  双通道、300 mA 可调输出、QOD、低噪声、高PSRR电压调节器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADP223/ADP225 均为300 mA可调双路输出电压调节器,ADP222/ADP224 则是固定双路输出电压调节器,这些器件集高电源抑制比(PSRR)、低噪声、低静态电流和低压差于一体,非常适合对性能和电路板空间要求严苛的无线应用。

ADP222/ADP223/ADP224/ADP225 的低静态电流、低压差和宽输入电压范围可延长便携式设备的电池使用时间。

在工作频率高达100 kHz时,这些器件能保持60 dB以上的电源抑制性能,而所需的电压裕量则很低。与LDO竞争产品相比,ADP222/ADP223/ADP224/ADP225的噪声低得多,而且不需要噪声旁路电容。这些器件还提供过流和热保护电路,防止器件在不利条件下受损。

ADP224和ADP225分别与ADP222和ADP223大致相同,不同之处是ADP224和ADP225增加了快速输出放电(QOD)特性。

ADP222/ADP223/ADP224/ADP225提供8引脚、2 mm × 2 mm、小型LFCSP封装,利用小型1 µF、±30%陶瓷输出电容便可稳定工作,因此能以最小的电路板空间满足各种便携式电源需求。

应用
- 移动电话
- 数码相机和音频设备
- 便携式和电池供电设备
- 便携式医疗设备
- 后置DC-DC调节

特点和优势

  • 输入电压范围:2.5 V至5.5 V
  • 8引脚2 mm × 2 mm小型LFCSP封装
  • 初始精度: ±1%
  • 高电源抑制比(PSRR):70 dB (10 kHz)、60 dB (100 kHz)、40 dB (1 MHz)
  • 低噪声:27 μV rms (VOUT = 1.2 V),50 μV rms (VOUT = 2.8 V)
  • 出色的瞬态响应性能
  • 低压差:170 mV(300 mA负载)
  • 典型接地电流:65 μA(空载,两个LDO均使能)
  • 快速输出放电(QOD) - ADP224/ADP225
  • 过流和热保护

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Download files for ADIsimPower™ Voltage Regulator Design Tool
The individual Excel-based voltage regulator design tools used in ADIsimPower™.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
Enter values and click on ADIsimPower to find power management solutions. Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
Available System Voltage Operating Voltage Rail Load Current
Vin (min) V Vin (max) V Vout V Iout A

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.