ADP224

推荐用于新设计

双通道、300 mA 固定输出、QOD、低噪声、高PSRR电压调节器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 输入电压范围:2.5 V至5.5 V
  • 8引脚2 mm × 2 mm小型LFCSP封装
  • 初始精度: ±1%
  • 高电源抑制比(PSRR):70 dB (10 kHz)、60 dB (100 kHz)、40 dB (1 MHz)
  • 低噪声:27 μV rms (VOUT = 1.2 V),50 μV rms (VOUT = 2.8 V)
  • 出色的瞬态响应性能
  • 低压差:170 mV(300 mA负载)
  • 典型接地电流:65 μA(空载,两个LDO均使能)
  • 快速输出放电(QOD) - ADP224/ADP225
  • 过流和热保护

ADP224
双通道、300 mA 固定输出、QOD、低噪声、高PSRR电压调节器
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
需要发起讨论吗? 没有关于 ADP224的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览