添加到信号链设计器

ADM1171:  2.7 V至16 V热插拔控制器,具有电流检测输出

产品详情

ADM1171是一款热插拔控制器,能够将电路板安全地插入带电背板或拔出。这可通过具有电流控制环路的导通FET来实现,该环路利用一个检测电阻监控输入电流。内部电荷泵则用来增强外部高压侧N-沟道FET的栅极。当检测到过流状况时,FET的栅极电压会降低,以限制流经检测电阻的电流。ADM1171采用2.7 V至16.5 V电源供电。在过流情况下,由计时器电容决定FET保持此状况的时间长短。ON (ON/CLR)引脚为该器件提供使能输入,同时用作ADM1171-2型产品的锁存故障复位引脚。流经检测电阻的电流强度可以由CSOUT引脚上的电压决定。利用SS引脚,用户可以通过外部电容控制启动时电流斜升的软启动特性。针对过流故障,这款器件提供两种选择:ADM1171-1会自动重试,ADM1171-2则会自锁。ADM1171采用8引脚TSOT封装。

应用

  • 电路板热插拔:线路卡、独立磁盘冗余阵列(Raid)系统
  • 电子断路器
  • 工业高压侧开关/断路器
  • 特点和优势

    • 能够将电路板安全地插入带电背板或拔出
    • 控制电源电压范围:2.7 V至16.5 V
    • 电流检测输出电压
    • 可调模拟电流限值,带断路器
    • 快速响应限制峰值故障电流
    • 电流故障时自动重试或自锁
    • 为外部N-FET开关提供电荷泵栅极驱动
    • 对初始电流特性进行真软启动控制
    • 欠压闭锁
    • 8引脚TSOT封装

    ADM1171功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADM1171: 2.7V to 16V Hot Swap Controller with Current Sense Output Data Sheet (Rev 0, 08/2006) (pdf, 249 kB) 产品数据手册 PDF
    Webcast: Hot Swap Design, How to Get it Right
    This webcast closely examines the components of a hot swap design and find out what's critical to getting it right.
    在线研讨会 WEBCAST
    Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) 概况 PDF
    Hot Swap And Power Monitoring Bulletin  (pdf, 3226 kB) 解决方案通报 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADM1171 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADM1171-1AUJZ-RL7 产品状态: 量产 8 ld TSOT 8 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 2.23 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADM1171-2AUJZ-RL7 产品状态: 量产 8 ld TSOT 8 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 2.23 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    ADM1171评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-ADM1171EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 151.80 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭