添加到信号链设计器

ADXL343:  3轴、±2 G/±4 G/±8 G/±16 G数字加速度计

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADXL343是一款多功能3轴、数字输出、低g MEMS加速度计。可选择测量范围和带宽以及可配置的内置运动检测使得该器件适合多种应用的加速度感应。该器件具有高达10000g的抗冲击能力,宽工作温度范围(−40°C至+85°C),使用户能在非常苛刻的环境下使用加速度计。

ADXL343采用高分辨率(13位)测量加速度,测量范围达±16 g。数字输出数据为16位二进制补码格式,可通过SPI(3线或4线)或I2C数字接口访问。ADXL343可以在倾斜检测应用中测量静态重力加速度,还可以测量运动或冲击导致的动态加速度。其高分辨率(3.9 mg/LSB),能够测量不到1.0°的倾斜角度变化。

该器件提供多种特殊检测功能。活动和非活动检测功能检测有无运动发生。敲击检测功能可以检测任意方向的单击和双击动作。自由落体检测功能可以检测器件是否正在掉落。这些功能可以独立映射到两个中断输出引脚中的一个。

集成式存储器管理系统采用32级先进先出(FIFO)缓冲器,可用于存储数据,从而将主机处理器负荷降至最低,并降低整体系统功耗。

ADXL343采用3 mm × 5 mm × 1 mm、14引脚小型超薄塑料封装。



应用
  • 手机
  • 游戏和定点设备
  • 个人导航设备
  • 硬盘驱动器(HDD)保护
  • 特点和优势

    • 10至13位分辨率的多用途加速度计,适用于各种不同的应用
    • 可通过SPI(3线和4线)和I2C访问数字输出
    • 内置运动检测功能使得单振、双振、活动、非活动和自由落体检测都可忽略不计
      用户可调阀值
      中断可独立映射到两个中断引脚
    • 低至23 μA的低功耗运行及嵌入式FIFO,可降低整体系统功耗
    • 宽电源电压范围:2.0 V至3.6 V
      I/O电压:1.7 V至VS
    • 宽工作温度范围(−40°C至+85°C)
    • 抗冲击能力:10,000 g
    • 小型、超薄、无铅、符合RoHS标准、3 mm × 5 mm ×
      1 mm LGA封装

    ADXL343 功能框图

    类似产品

    • ADXL 345:与ADXL343尺寸和工作方式类似,具有最大/最小规格的零g偏移和灵敏度。

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADXL343 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADXL343BCCZ 产品状态: 量产 14 ld LGA (3x5x1.0mm) 14 工业 Tray, 490 $ 1.38 $ 1.15 E  材料信息 查看PCN 订购
    ADXL343BCCZ-RL 产品状态: 量产 14 ld LGA (3x5x1.0mm) 14 工业 Reel, 5000 - $ 1.15 E  材料信息 查看PCN 订购
    ADXL343BCCZ-RL7 产品状态: 量产 14 ld LGA (3x5x1.0mm) 14 工业 Reel, 1500 - $ 1.15 E  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    ADXL343 Datalogger/Development Board
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-ADXL343Z-DB 产品状态: 量产 Ultra Low Power Development Board $ 59.00 -
    ADXL343 分线板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-ADXL343Z 产品状态: 量产 Breakout Board $ 30.00 -
    用于数字输出传感器的实时评估系统
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-ADXL313-Z-M 产品状态: 量产 Mother Board and Satellite Board $ 249.00 -
    EVAL-ADXL313-Z-S 产品状态: 量产 Satellite Board $ 149.00 -
    EVAL-ADXL343Z-M 产品状态: 量产 Mother Board $ 249.00 -
    EVAL-ADXL343Z-S 产品状态: 量产 Satellite Board $ 149.00 -
    EVAL-ADXL344Z-M 产品状态: 量产 Mother Board $ 249.00 -
    EVAL-ADXL344Z-S 产品状态: 量产 Satellite Board $ 149.00 -
    EVAL-ADXL312Z-M 产品状态: 量产 Mother Board $ 249.00 -
    EVAL-ADXL312Z-S 产品状态: 量产 Satellite Board $ 149.00 -
    EVAL-ADXL345Z-M 产品状态: 量产 Mother Board $ 249.00 -
    EVAL-ADXL345Z-S 产品状态: 量产 Satellite Board $ 149.00 -
    EVAL-ADXL346Z-M 产品状态: 量产 Mother Board $ 249.00 -
    EVAL-ADXL346Z-S 产品状态: 量产 Satellite Board $ 149.00 -
    EVAL-ADXRS450Z-M 产品状态: 量产 Mother Board $ 249.00 -
    EVAL-ADXRS450Z-S 产品状态: 量产 Satellite Board $ 149.00 -
    EVAL-ADXRS453Z-M 产品状态: 量产 Mother Board $ 249.00 -
    EVAL-ADXRS453Z-S 产品状态: 量产 Satellite Board $ 149.00 -
    EVAL-ADXRS800Z-M 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 249.00 -
    EVAL-ADXRS800Z-S 产品状态: 量产 Evaluation Board - -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    沪ICP备09046653号
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭