ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
ADXL343
推荐用于新设计3轴、±2 G/±4 G/±8 G/±16 G数字加速度计
- 产品模型
- 3
概述
- 10至13位分辨率的多用途加速度计,适用于各种不同的应用
- 可通过SPI(3线和4线)和I2C访问数字输出
- 内置运动检测功能使得单振、双振、活动、非活动和自由落体检测都可忽略不计
- 用户可调阀值
- 中断可独立映射到两个中断引脚
- 低至23 μA的低功耗运行及嵌入式FIFO,可降低整体系统功耗
- 宽电源电压范围:2.0 V至3.6 V
- I/O电压:1.7 V至VS
- 宽工作温度范围(−40°C至+85°C)
- 抗冲击能力:10,000 g
- 小型、超薄、无铅、符合RoHS标准、3 mm × 5 mm × 1 mm LGA封装
ADXL343是一款多功能3轴、数字输出、低g MEMS加速度计。可选择测量范围和带宽以及可配置的内置运动检测使得该器件适合多种应用的加速度感应。该器件具有高达10000g的抗冲击能力,宽工作温度范围(−40°C至+85°C),使用户能在非常苛刻的环境下使用加速度计。
ADXL343采用高分辨率(13位)测量加速度,测量范围达±16 g。数字输出数据为16位二进制补码格式,可通过SPI(3线或4线)或I2C数字接口访问。ADXL343可以在倾斜检测应用中测量静态重力加速度,还可以测量运动或冲击导致的动态加速度。其高分辨率(3.9 mg/LSB),能够测量不到1.0°的倾斜角度变化。
该器件提供多种特殊检测功能。活动和非活动检测功能检测有无运动发生。敲击检测功能可以检测任意方向的单击和双击动作。自由落体检测功能可以检测器件是否正在掉落。这些功能可以独立映射到两个中断输出引脚中的一个。
集成式存储器管理系统采用32级先进先出(FIFO)缓冲器,可用于存储数据,从而将主机处理器负荷降至较低,并降低整体系统功耗。
ADXL343采用3 mm × 5 mm × 1 mm、14引脚小型超薄塑料封装。
应用
- 手机
- 游戏和定点设备
- 硬盘驱动器(HDD)保护
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 3
产品信息 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADXL343BCCZ | 14-Lead LGA (5mm x 3mm) | ||
| ADXL343BCCZ-RL | 14-Lead LGA (5mm x 3mm) | ||
| ADXL343BCCZ-RL7 | 14-Lead LGA (5mm x 3mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 26, 2014 - 14_0079 ADXL343 and ADXL344 Die Revision |
||
| ADXL343BCCZ | 量产 | |
| ADXL343BCCZ-RL | 量产 | |
| ADXL343BCCZ-RL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册