添加到信号链设计器

ADN4661:  单通道、3 V、CMOS、LVDS、高速差分驱动器

产品详情

ADN4661是一款单通道、CMOS、低压差分信号(LVDS)线路驱动器,提供600 Mbps (300 MHz)以上的数据速率,功耗超低。它采用直通式引脚排列,便于PCB布局以及输入与输出信号分离。

       

该器件接受低压TTL/CMOS逻辑信号,并将其转换成典型值为±3.1 mA的差分电流输出,以便驱动双绞线电缆等传输介质。所传输的信号在接收端的端接电阻上产生典型值为±355 mV的差分电压,然后由线路接收器将其转换为TTL/CMOS逻辑电平。

          

ADN4661及配套LVDS接收器为高速点对点数据传输提供一种新的解决方案,可以代替射极耦合逻辑(ECL)或正射极耦合逻辑(PECL),功耗则更低。

          
应用
  • 背板数据传输
  • 电缆数据传输
  • 时钟分配
  • 特点和优势

    • 输出引脚提供±15 kV ESD保护
    • 转换速率:600 Mbps (300 MHz)
    • 直通式引脚排列可简化PCB布局
    • 差分偏斜:300 ps(典型值)
    • 差分偏斜:700 ps(最大值)
    • 传播延迟:1.5 ns(最大值)
    • 3.3 V电源
    • 差分信号:±355 mV
    • 低功耗:23 mW(典型值)
    • 与现有5 V LVDS接收器兼容
    • 符合TIA/EIA-644 LVDS标准
    • 工业温度范围:−40°C至+85°C

    ADN4661功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADN4661: Single, 3 V, CMOS, LVDS, High Speed Differential Driver Data Sheet (Rev 0, 01/2009) (pdf, 244 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-1177: LVDS and M-LVDS Circuit Implementation Guide  (pdf, 586 kB) 应用笔记 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADN4661 IBIS Model IBIS 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADN4661 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADN4661BRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 0.80 $ 0.68 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADN4661BRZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 0.68 Y  材料信息 查看PCN 订购