ADG3241

量产

2.5 V/3.3 V、1位、2端口电平转换器总线开关

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 开关传播延迟:225 ps
  • 端口之间采用4.5 Ω开关连接
  • 数据速率:1.5 Gbps
  • 2.5 V/3.3 V 电源供电
  • 可选电平转换
  • 电平转换
    - 3.3 V 转 2.5 V
    - 3.3 V t转 1.8 V
    - 2.5 V转1.8 V
  • 小信号带宽:770 MHz
  • 6引脚SC70封装

ADG3241
2.5 V/3.3 V、1位、2端口电平转换器总线开关
ADG3241 Functional Block Diagram ADG3241 Pin Configuration ADG3241 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-6SC70EBZ

EVAL-6SC70EBZ评估板

特性和优点

  • 6引脚SC70评估板
  • 通过箝位轻松改用主器件
  • 通过镀金引脚连接器添加无源元件
  • 用于信号输入/输出的SMB连接器
  • 板载额外空间支持原型制作

产品详情

EVAL-6SC70EBZ评估板用于评估开关和多路复用器产品系列中的6引脚SC70器件,这些产品可单独购买。EVAL-6SC70EBZ采用箝位将6引脚SC70器件固定到评估板上,而无需焊接,因此多个器件可重复使用该板。

6引脚SC70器件可箝位或焊接到评估板的中心。每个器件引脚还具有相应的链路(K1至K6),并可设置为VDD或GND。焊线螺丝端子提供VDD和GND。借助板上的SMB连接器,可向器件提供额外的外部信号。此外,板顶部还留有空间以便进行原型制作。

相应的产品数据手册提供待测器件(DUT)的完整规格,使用评估板时应同时参考该用户指南与数据手册。

EVAL-6SC70EBZ
EVAL-6SC70EBZ评估板
EVAL-6SC70EBZANGLE-web EVAL-6SC70EBZBOTTOM-web EVAL-6SC70EBZTOP-web

参考电路

Figure 1. CN0577 Simplified Block Diagram
CN0577 参考设计

Analog Front End and Digital Interface for Serial LVDS SAR ADCs

特性和优点

  • 18-Bit Resolution, 15 MSPS Data Acquisition System
  • Arbitrary Voltage Inputs Supported
  • All Clocking and Power Requirements are Onboard
  • FMC Connector for FPGA Interfacing
CN0577
Analog Front End and Digital Interface for Serial LVDS SAR ADCs
Figure 1. CN0577 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0577-FMCZ
EVAL-CN0577-FMCZ - Top View
EVAL-CN0577-FMCZ - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADG3241的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览