添加到信号链设计器

AD825:  通用型低成本、高速JFET放大器

产品详情

AD825是一款针对高速、低成本和直流参数进行出色优化的运算放大器,特别适合各种信号调理和数据采集应用。交流性能、增益、带宽、压摆率和驱动能力相对于温度都非常稳定。AD825还能在各种不同的负载条件下维持稳定的增益。

独特的输入级具有超低输入偏置电流和输入电流噪声。加在此高性能输入任一供电轨上的信号都不会引起输出反相。这些特性使AD825成为多路复用器输出缓冲器的上佳选择,而且失调和增益误差极小。

AD825采用±5 V至±15 V双电源供电。除了可以灵活选择电源,AD825还具有6.5 mA低电源电流以及在各种电源条件下的出色交流特性,因此非常适合许多要求严苛的应用。

特点和优势

  • 高速
    -3 dB带宽:41 MHz
    压摆率:125 V/µs
    建立时间:80 ns
  • 输入偏置电流:20 pA
    电流噪声:10 fA/√Hz
  • 额定电源电压:±5 V至±15V
  • 输入电压噪声:12 nV/√Hz
  • 低失真:-76 dB (1 MHz)
  • 高输出驱动能力
    驱动无限大容性负载
    输出电流:最小50 mA
  • 输入在供电轨时不会反相
  • 采用8引脚SOIC封装

AD825 引脚配置框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD825: Low Cost, General Purpose High Speed JFET Amplifier Data Sheet  (Rev F, 11/2004) (pdf, 407 kB) 产品数据手册 PDF
AN-581: 单电源应用中的偏置和去耦运算放大器  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) 应用笔记 PDF
AN-417: 在低压高速系统中利用快速轨到轨运算放大器减少设计限制  (pdf, 228 kB) 应用笔记 PDF
AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
应用笔记 PDF
AN-402: 以输入箝位放大器取代输出箝位运算放大器  (pdf, 294 kB)
目前,多数箝位放大器都依赖于一种称为输出箝位放大器(OCA)的输出箝位架构。一种被称为输入箝位放大器(ICA)的新型架构可提供更高的箝位精度和更低的失真。
应用笔记 PDF
AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
应用笔记 PDF
AN-356: 用户指南:运算放大器规格参数的应用和测量  (pdf, 538 kB) 应用笔记 PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) 应用笔记 PDF
AN-108: 08: JFET-Input Amps are Unrivaled for Speed and Accuracy  (pdf, 499 kB) 应用笔记 PDF
MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps  (pdf, 62 kB) 技术指南 PDF
MT-058: 反馈电容对VFB和CFB运算放大器的影响  (pdf, 320 kB) 技术指南 PDF
MT-056: 高速电压反馈运算放大器  (pdf, 109 kB) 技术指南 PDF
MT-053:运算放大器失真:HD、THD、THD + N、IMD、SFDR、MTPR  (pdf, 455 kB) 技术指南 PDF
MT-052:运算放大器噪声指数:不要被误导  (pdf, 199 kB) 技术指南 PDF
MT-050: 二阶系统的运算放大器总输出噪声计算  (pdf, 38 kB) 技术指南 PDF
MT-049:单极点系统的运算放大器总输出噪声计算  (pdf, 40 kB) 技术指南 PDF
MT-048:运算放大器噪声关系:1/f噪声、均方根(RMS)噪声与等效噪声带宽  (pdf, 81 kB) 技术指南 PDF
MT-047:运算放大器噪声  (pdf, 72 kB) 技术指南 PDF
MT-033:电压反馈型运算放大器的增益和带宽  (pdf, 251 kB) 技术指南 PDF
MT-032: Ideal Voltage Feedback (VFB) Op Amp  (pdf, 65 kB) 技术指南 PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
在线研讨会 WEBCAST
UG-101:评估板用户指南  (pdf, 274 kB) 用户指导 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
dBm/dBu/dBv Calculator
This calculator converts between standard units of power measurement and signal strength.
工具与转换 HTML
Power Dissipation vs Die Temp
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
工具与转换 HTML
ADIsimOpAmp™
这款工具可帮助用户选择、评估电压反馈型运算放大器以及排除故障。它使用典型数据模拟所选放大器的行为。借助这款工具,用户可以选择放大器,配置电路,施加信号,以及评估性能。它可用于检查放大器在给定电路中的特性,例如带宽、压摆率、输入/输出范围、增益误差、负载电流、稳定性问题和直流误差。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
运放稳定性
演示运放缓冲器的稳定性影响的小应用程序。
Design Calculators HTML
AD825 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD825 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD825ACHIPS 产品状态: 量产 CHIPS OR DIE 0 工业 Tray, 100 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 通知我 联络ADI
AD825AR 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.37 $ 2.02 N  材料信息 通知我 订购
AD825AR-16-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.01 N  材料信息 查看PCN 订购
AD825AR-16-REEL7 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Reel, 400 $ 3.56 $ 3.01 N  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD825AR-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.02 N  材料信息 通知我 订购
AD825AR-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 750 $ 2.37 $ 2.02 N  材料信息 通知我 订购
AD825ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.16 $ 1.84 Y  材料信息 通知我 订购
AD825ARZ-16 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Tube, 47 $ 3.24 $ 2.75 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD825ARZ-16-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.75 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD825ARZ-16-REEL7 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Reel, 400 $ 3.24 $ 2.75 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD825ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 1.84 Y  材料信息 通知我 订购
AD825ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 2.16 $ 1.84 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD825 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD825AR-EBZ 产品状态: 量产 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18.25 -
AD825ARZ 产品状态: 量产 8-Lead SOIC $ 3.03 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭