AD9781: 双通道、14位、LVDS接口、500 MSPS DAC |
AD9780/AD9781/AD9783分别为引脚兼容、高动态范围、12/14/16位分辨率、双通道数模转换器(DAC),采样速率最高可达500 MSPS。这些器件具有适合直接变频传输应用的特性,其中包括增益与失调补偿,而且能够与ADL5370等模拟正交调制器无缝接口。
专有动态输出架构能够将能量从基频移至像频,即使高于奈奎斯特频率,模拟输出也能进行合成。
通过串行外设接口(SPI)端口可提供完全编程能力,还针对无控制器的应用提供了一些引脚可编程特性。
产品聚焦
AD9780/AD9781/AD9783分别为引脚兼容、高动态范围、12/14/16位分辨率、双通道数模转换器(DAC),采样速率最高可达500 MSPS。这些器件具有适合直接变频传输应用的特性,其中包括增益与失调补偿,而且能够与ADL5370等模拟正交调制器无缝接口。
专有动态输出架构能够将能量从基频移至像频,即使高于奈奎斯特频率,模拟输出也能进行合成。
通过串行外设接口(SPI)端口可提供完全编程能力,还针对无控制器的应用提供了一些引脚可编程特性。
产品聚焦
应用
数据手册,Rev. A,6/08
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD9781-EBZ | 量产 | 评估板 | - | 待定 | $ 303.60 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD9781BCPZ | 量产 | 72 ld LFCSP (10x10mm, 4.70mm exposed pad) | 72 | 工业 | $ 23.93 | 11/13/2009 | Y 材料声明 | - | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| AD9781BCPZRL | 量产 | 72 ld LFCSP (10x10mm, 4.70mm exposed pad) | 72 | 工业 | $ | - | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 联络ADI |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。