添加到信号链设计器

AD5755-1:  四通道、16位、串行输入、4-20mA和电压输出DAC,提供动态电源控制和HART连接

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD5755-1 是一款四通道、电压和电流输出DAC,采用-26.4 V至+33V电源供电。片内动态电源控制功能基于为实现片内功耗最低而优化的 DC-DC 升压转换器,在电流模式下,可以在7.4 V至29.5 V范围内调节输出驱动器的电压,使封装功耗最小。各通道均有一个相应的CHART引脚,因此HART信号可以耦合到AD5755-1的电流输出端。

该器件采用多功能三线式串行接口,能够以最高30MHz的时钟速率工作,并与标准SPI、QSPI™、MICROWIRE™、DSP和微控制器接口标准兼容。该接口还提供可选的CRC-8 分组差错校验功能,以及用于监控接口活动的看门狗定时器。


产品特色
  1. 用于热管理的动态电源控制
  2. 16位性能
  3. 多通道
  4. HART兼容性
应用 
  • 过程控制
  • 执行器控制
  • PLC
  • HART网络连接

特点和优势

  • 16位分辨率和单调性
  • 用于热管理的动态电源控制
  • 电流和电压输出引脚可连接到一个引脚
  • IOUT范围:0ma–20ma、4mA–20mA或0mA–24mA±0.05% TUE(总非调整误差)(最大值)
  • VOUT范围:0-5V、0-10V、±5V、±10V±0.04% TUE(最大值),提供20%超范围选项
  • 用户可编程失调与增益
  • 片内诊断
  • 片内基准电压源(±5 ppm/°C,典型值)
  • 温度范围:−40°C至+105°C

AD5755-1 功能框图

AD5755-1 功能框图
AD5755-1 功能框图

类似产品

  • AD5755 四通道、16位、串行输入、4 mA至20 mA、电压输出DAC,提供动态电源控制
  • AD5735 4通道、12位、串行输入、4至20 mA、电压输出DAC,提供动态电源控制
  • AD5422 单通道、16位、串行输入、内置电流源和电压输出DAC

其他评估板信息

如果购买此产品的评估板模型,则还需要系统演示平台(SDP)。二者一起使用,构成客户评估环境的一部分。

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD5755-1: Quad Channel, 16-Bit, Serial Input, 4 mA to 20 mA and Voltage Output DAC, Dynamic Power Control, HART Connectivity Data Sheet (Rev E, 11/2012) (pdf, 577 kB) 产品数据手册 PDF
Process Control Demonstration
Featuring the AD5700 HART Modem and the AD5421 which is a complete, loop-powered, 4 mA to 20 mA digital-to-analog converter (DAC) that is designed to meet the needs of smart transmitter manufacturers in the industrial control industry.
Videos HTML
AD5755: 16位多通道控制器
AD5755是一款完整的16位四通道控制IC,集成ADI公司的精密数据转换、信号调理和电源管理技术。
Videos HTML
• UG-244:四通道、16位、串行输入、4 mA至20 mA、电压输出DAC评估板,提供动态电源控制和HART连接  (pdf, 709 kB) 用户指导 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD5755 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML
AD5755 IIO Multi-Channel DAC Linux Driver 设备驱动 HTML
AD5755 - Microcontroller No-OS Driver 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品


推荐AD5755-1使用的外部5V基准电压源

  • 如需高精度、低噪声、低温漂,推荐使用ADR435ADR445
  • 针对精密、低成本、宽电源范围、小尺寸封装,推荐使用ADR02
推荐AD5755-1使用的数字隔离器
  • 如需低成本、四通道、最高10 Mbps数据速率,推荐使用ADuM1410
  • 如需更高数据速率:DC至90 Mbps,推荐使用ADuM1400
推荐AD5755-1使用的开关DC/DC调节器
  • 如需高压、集成功率MOSFET的降压调节器,推荐使用ADP2302ADP2303
推荐电源解决方案
  • 欲选择电压调节器产品,请使用ADIsimPower

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD5755-1 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD5755-1 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD5755-1SDZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 159.00 -
EVAL-SDP-CB1Z 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 99.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭