添加到信号链设计器

AD5644R:  四通道、14位nanoDAC®,内置5PPM/°C片内基准电压源

产品详情

AD5624R/AD5644R/AD5664R均属于nanoDAC®系列,分别是低功耗、四通道、12/14/16位缓冲电压输出数模转换器(DAC),采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。

AD5624R/AD5644R/AD5664R均内置一个片内基准电压源。AD56x4R-3内置一个1.25 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到2.5 V;AD56x4R-5内置一个2.5 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到5 V。上电时,片内基准电压源关闭,因而可以用外部基准电压。所有器件均可以采用2.7 V至5.5 V单电源供电。内部基准电压源通过软件写入启用。

上述器件内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。此外还具有各通道独立省电特性,在省电模式下,器件在5 V时的功耗降至480 nA,并提供软件可选输出负载。在正常工作模式下,该器件具有低功耗特性,非常适合便携式电池供电设备。

AD5624R/AD5644R/AD5664R采用多功能三线式串行接口,能够以最高50 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。它内置片内精密输出放大器,能够实现轨到轨输出摆幅。

产品特色

  1. 四通道、12/14/16位DAC。
  2. 1.25 V/2.5 V、5 ppm/ºC片内基准电压源。
  3. 提供3 mm × 3 mm、10引脚MSOP和10引脚LFCSP_WD两种封装。
  4. 低功耗;3 V时典型功耗为1.32 mW,5 V时为2.25 mW。

应用

  • 过程控制
  • 数据采集系统
  • 便携式电池供电仪表
  • 数字增益和失调电压调整
  • 可编程电压源和电流源
  • 可编程衰减器
  • 特点和优势

    • 低功耗,最小的引脚兼容、四通道nanoDAC
      AD5664R: 16位
      AD5644R: 14位
      AD5624R: 12位
    • 用户可选外部或内部基准电压,默认使用外部基准电压,1.25 V/2.5 V、5 ppm/°C片内基准电压源
    • 10引脚MSOP和3 mm × 3 mm、LFCSP_WD封装
    • 采用2.7 V至5.5 V电源供电
    • 通过设计保证单调性
    • 上电复位至零电平
    • 各通道独立关断
    • 串行接口,时钟速率最高达50 MHz

    AD5644R功能框图

    类似产品

    • AD5024: 全精度、四通道、12位、缓冲电压输出、4.5 V至5.5 V nanoDAC®,采用SPI接口
    • AD5044: 全精度、四通道、14位、缓冲电压输出、4.5 V至5.5 V nanoDAC®,采用SPI接口
    • AD5064: 全精度、四通道、16位、缓冲电压输出、4.5 V至5.5 V nanoDAC®,采用SPI接口

    More

    关于DAC您所不知道的5件事情

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD5624 IIO Quad-Channel DAC Linux Driver (Wiki Site) 设备驱动 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    产品推荐及参考设计

    推荐配套产品

    建议配套产品


    推荐AD5644R使用的电源参考

    • 针对低压差、高输出电流设计,推荐使用REF195(5V)输出参考。
    推荐AD5644R使用的基准电压源
    • 针对精密、高精度和输出调整设计,推荐使用 ADR423
    推荐AD5644R使用的放大器
    • 针对双极性输出应用,推荐使用AD820OP295ADA4096轨到轨放大器。
    推荐AD5644R使用的数字隔离器
    • 针对过程控制应用,推荐使用ADuM1300iCoupler。
    • 针对集成隔离电源的数字隔离器,建议使用ADuM5401
    • 针对医疗保健和工业控制中的隔离USB设计,推荐使用ADuM4160
    推荐电源解决方案
    • 欲选择电压调节器产品,请使用ADIsimPower

    这些建议有帮助吗?

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD5644R 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD5644RBRMZ-3 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Tube, 50 $ 6.33 $ 5.38 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD5644RBRMZ-3REEL7 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Reel, 1000 - $ 5.38 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD5644RBRMZ-5 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Tube, 50 $ 6.33 $ 5.38 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD5644RBRMZ-5REEL7 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Reel, 1000 - $ 5.38 Y  材料信息 查看PCN 订购