| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| ADV7611: Low Power 165 MHz HDMI Receiver Datasheet (Rev D, 06/2012) (pdf, 60 kB) | 产品数据手册 | |
| AN-1180: Optimizing Video Platforms for Automated Post-Production Self-Tests (pdf, 187 kB) | 应用笔记 | |
| CN0282:USB供电的DVI/HDMI至VGA转换器(HDMI2VGA),具有音频提取功能 (pdf, 714 kB) | Circuit Note | |
| CN0224:使用ADV7612接收机的四通道HDMI输入、快速开关多路复用器,具有扩展温度范围 (pdf, 2083 kB) | Circuit Note | |
| UG-180: Advantiv ADV7611 HDMI Receiver Functionality and Features (pdf, 1531 kB) | 用户指导 | |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
Files supporting the development of systems using the ADV7611 HDMI Receiver.
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| FMC-IMAGEON Xilinx ML605 Reference Design | FPGA HDL | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。