AD7928

量产

内置序列器的8通道、1 MSPS、12位ADC,采用20引脚TSSOP封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高吞吐量:1 MSPS
  • 额定电压(AVDD):2.7 V至5.25 V
  • 低功耗:
    最大6.0 mW(1 MSPS、3 V电源)
    最大13.5 mW(1 MSPS、5 V电源)
  • 8个带序列器的(单端)输入
  • 宽输入带宽:
    信纳比70 dB
    (最小值,50 kHz输入频率、AD7928)
  • 灵活的功耗/串行时钟速度管理
  • 无流水线延迟
  • 高速串行接口:
    SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容

AD7928
内置序列器的8通道、1 MSPS、12位ADC,采用20引脚TSSOP封装
AD7908/AD7918/AD7928 Functional Block Diagram AD7908/AD7918/AD7928 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
基准电压源 6
AD780 量产 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源
ADR441 量产 超低噪声、2.5V LDO XFET® 基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR431 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
REF192 量产 2.5V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源
AD1582 量产 2.5V微功耗、精密串联模式基准电压源
ADR391 量产 2.5 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能
数字隔离器 2
ADUM1401 量产 四通道数字隔离器(3/1通道方向性)
ADUM1411 量产 四通道数字隔离器
运算放大器 7
AD8031 量产 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器
ADA4841-1 量产 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器
ADA4899-1 量产 单位增益稳定、超低失真、1 nV/√Hz电压噪声、高速运算放大器
AD8605 量产 精密、低噪声、轨到轨输入输出、CMOS运算放大器(双路)
AD8615 量产 精密20 MHZ CMOS单通道RRIO运算放大器
AD8599 量产 双极低失真、极低噪声运算放大器
ADA4627-1 量产 36 V、19 MHZ、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-AD7928

AD7908、AD7918、AD7928 评估套件

特性和优点

  • AD7928的全功能评估板
  • 板上电源
  • 独立工作能力
  • 可兼容系统演示平台(SDP) (EVAL-SDP-CB1Z)
  • PC软件用于控制和数据分析(从AD7928产品页面下载)

产品详情

EVAL-AD7928SDZ是一款全功能评估板,允许用户轻松评估AD7928模数转换器(ADC)的全部特性。 该评估板可通过EVAL-SDP-CB1Z SDP板的120路SDP连接器(J102)控制。

SDP板允许通过PC的USB端口并使用AD7928评估软件来控制评估板;评估板控制软件可从产品页面下载,也可从评估板套件的随附安装CD上获取。

板上器件包含:

  • ADP1613: 20 V、2 A同步升压DC-DC稳压器
  • ADP7104ARDZ-5.0: 5 V低噪声LDO
  • AD780: 高精度带隙基准电压源
  • ADG3308: 双向逻辑电平转换器
  • AD8022: 双通道、高速、低噪声运算放大器
  • AD8066: 双通道FastFET™、低噪声运算放大器
  • ADA4000-2: 双通道、低成本、精密JFET输入运算放大器
  • ADM1185: 四通道电压监控器与时序控制器
  • ADP3303: 高精度anyCAP®、200 mA低压差线性稳压器

评估套件内容

EVAL-AD7928SDZ评估板
AD7928的评估软件CD
主电源适配器
螺丝/螺母套件

其他设备要求

EVAL-SDP-CB1Z系统演示平台
运行Windows Vista或Windows 7,且带有USB 2.0端口的PC
信号源
SMB电缆
USB电缆

在线资源

文档要求

AD7928 数据手册
EVAL-AD7928SDZ用户指南

软件要求

AD7928评估软件
设计和集成文件
原理图、布局文件、物料清单

EVAL-AD7928
AD7908、AD7918、AD7928 评估套件
AD7928 Evaluation Board

最新评论

近期浏览