添加到信号链设计器

AD7923:  内置序列器的4通道、200 kSPS、12位模数转换器,采用16引脚TSSOP封装

产品详情

AD7923是一款12位、高速、低功耗、4通道、逐次逼近型ADC,采用2.7 V至5.25 V单电源供电,最高吞吐量达200 kSPS。该器件内置一个低噪声、宽带宽采样/保持放大器,可处理8 MHz以上的输入频率。

转换过程和数据采集过程通过CS和串行时钟信号进行控制,从而为器件与微处理器或DSP轻松接口创造了条件。输入信号在CS的下降沿进行采样,而转换同时在此处启动。该器件无流水线延迟。

转换过程和数据采集过程通过/CS和串行时钟信号进行控制,从而为器件与微处理器或DSP轻松接口创造了条件。输入信号在/CS的下降沿进行采样,而转换同时在此处启动。该器件无流水线延迟。

AD7923采用先进的设计技术,可在最高吞吐量下实现极低的功耗。在最高吞吐量下,采用3 V电源时,AD7923的功耗为0.85 mA;采用5V电源时,功耗为1 mA。

特点和优势

  • 高吞吐量:200 kSPS
  • 额定电压(VDD):2.7 V至5.25 V
  • 低功耗:
    - 最大1.95 mW(200 kSPS、3 V电源)
    - 最大5 mW(200 kSPS、5 V电源)
  • 4个带序列器的(单端)输入
  • 灵活的功耗/串行时钟速度管理
  • 宽输入带宽:信噪比69.5 dB
    (50 kHz输入频率)
  • 无流水线延迟
  • 高速串行接口:
    SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容
  • 关断模式:最大0.5 µA
  • 16引脚TSSOP封装

AD7923-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)

  • 下载AD7923-EP (Rev 0)数据手册(pdf) (pdf)
  • 军用温度范围
    (−55°C至+125°C)
  • 受控制造基线
  • 唯一封装/测试厂
  • 唯一制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供

AD7923 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7923: 4-Channel, 200 kSPS, 12-Bit ADC with Sequencer in 16-Lead TSSOP Data Sheet (Rev C, 05/2011) (pdf, 417 kB) 产品数据手册 PDF
The Data Conversion Handbook 设计手册 HTML
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
MS-2022: Seven Steps to Successful Analog-to-Digital Signal Conversion (Noise Calculation for Proper Signal Conditioning)  (pdf, 277 kB) 技术文章 PDF
MS-2124: Understanding AC Behaviors of High Speed ADCs  (pdf, 276 kB) 技术文章 PDF
Nine Often Overlooked ADC Specifications  (pdf, 445 kB)
Analog-to-digital converters (ADCs) have many specifications; some are more important for a given application than others. Understanding these specifications and controlling external devices affecting the ADC will lead to better performance.
技术文章 PDF
Brochure: Monitor and Control Solutions for Communications Systems 概况 HTML
Optical and High Speed Networking  (pdf, 2236 kB)
Analog Devices’ optical and high speed networking ICs solve a depth and breadth of challenges faced by today’s designers of datacom and telecom systems, optical modules, and subsystems. Analog Devices products address a wide range of networking applications from O/E/O conversion, clock recovery, and backplane transmission to monitoring and control of optical power, power management, and clock generation and distribution.
概况 PDF
8- to 18-Bit SAR ADCs ... From the Leader in High Performance Analog  (pdf, 1885 kB)
8- to 18-Bit SAR ADCs with Sample Rates up to 3 MSPS -- The latest additions to ADI’s ADC portfolio offer unrivaled functionality in terms of channel count and power supply voltage, optimal power/speed ratios, and the smallest packages to meet the demands of any data acquisition application, including portable, industrial, medical, wireless, and communications.
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品


推荐AD7923使用的输入缓冲放大器

  • 针对低失真、低噪声、双电源设计,推荐使用 AD8599
  • 针对精密、低噪声、低成本、单电源设计,推荐使用 AD8605 系列运算放大器
推荐AD7923使用的精密基准电压源(2.5V)
  • 针对要求最低噪声性能和输出调整的应用,推荐使用ADR441
  • 针对高输出电流应用,推荐使用ADR431REF192
  • 针对宽电源电压范围应用,推荐使用 AD780
  • 针对成本敏感型应用,建议使用AD1582ADR391
推荐电源解决方案
  • 欲选择电压调节器产品,请使用 ADIsimPower

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7923 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7923BRU 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Tube, 96 $ 3.51 $ 2.98 N  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7923BRUZ 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 商业 Tube, 96 $ 3.04 $ 2.58 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7923BRUZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 商业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.58 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7923BRUZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 商业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.58 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7923SRU-EP 产品状态: 量产 TSSOP 4.4 MM 16 商业 Tube, 96 $ 30.40 $ 25.80 N  材料信息 通知我 订购 样片
AD7923SRU-EP-RL7 产品状态: 量产 TSSOP 4.4 MM 16 商业 Reel, 1000 - $ 25.80 N  材料信息 通知我 订购 样片
AD7923WYRUZ-REEL7 产品状态: 量产 TSSOP 4.4 MM 16 工业 Reel, 1000 - $ 2.76 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片