AD7760: 24位、2.5 MSPS、100 dB Σ-Δ型ADC,内置片内缓冲 |
AD7760是一款高性能、24位Σ-Δ型模数转换器(ADC),融合了宽输入带宽、高速特性与Σ-Δ转换技术的优势,2.5 MSPS时信噪比可达100 dB,因此非常适合高速数据采集应用。宽动态范围以及显著降低的抗混叠要求,使设计过程得以简化。AD7760内置用来驱动基准电压的缓冲、用于信号缓冲和电平转换的差动放大器、超量程标志、内部增益与失调寄存器以及低通数字FIR滤波器,是一款高度集成的紧凑型数据采集器件,只需选择极少的外围元件。此外,该器件提供可编程抽取率,而且如果数字FIR滤波器的默认特征不适合应用要求,还可对其进行调整。AD7760是要求高信噪比(SNR)且无需采用复杂的前端信号处理设计应用的理想器件。
差分输入由模拟调制器以最高40 MSPS的采样速率进行采样。调制器输出由一系列低通滤波器处理,最后一个滤波器具有默认的或用户可 ...More
AD7760是一款高性能、24位Σ-Δ型模数转换器(ADC),融合了宽输入带宽、高速特性与Σ-Δ转换技术的优势,2.5 MSPS时信噪比可达100 dB,因此非常适合高速数据采集应用。宽动态范围以及显著降低的抗混叠要求,使设计过程得以简化。AD7760内置用来驱动基准电压的缓冲、用于信号缓冲和电平转换的差动放大器、超量程标志、内部增益与失调寄存器以及低通数字FIR滤波器,是一款高度集成的紧凑型数据采集器件,只需选择极少的外围元件。此外,该器件提供可编程抽取率,而且如果数字FIR滤波器的默认特征不适合应用要求,还可对其进行调整。AD7760是要求高信噪比(SNR)且无需采用复杂的前端信号处理设计应用的理想器件。
差分输入由模拟调制器以最高40 MSPS的采样速率进行采样。调制器输出由一系列低通滤波器处理,最后一个滤波器具有默认的或用户可编程系数。采样速率、滤波器转折频率和输出字速率由AD7760的外部时钟频率与配置寄存器共同设置。
模拟输入范围取决于AD7760采用的基准电压。当基准电压为4 V时,模拟输入范围为基于2 V共模电压的±3.2 V差分偏置电压。此共模偏置可利用片内差分放大器来实现,从而可进一步降低外部信号调理要求。
AD7760采用64引脚裸露焊盘TQFP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
Find out how to optimize the performance of the AD7760 by viewing AD7760 : Tips & Solutions to Aid Optimum Performance
| Part# | Bits | Throughput Rate | # of Inputs | Operating Pwr Diss |
|---|---|---|---|---|
| AD7760 | 24 | 2.5MSPS | 1 | 958mW |
| AD7621 | 16 | 3MSPS | 1 | 86mW |
| AD7625 | 16 | 6MSPS | 1 | 145mW |
| AD7626 | 16 | 10MSPS | 1 | 150mW |
| AD9260 | 16 | 2.5MSPS | 1 | 637mW |
| AD7400 | 16 | 10MSPS | 1 | 90mW |
| AD9261-10 | 16 | 160MSPS | 1 | 375mW |
| AD7400A | 16 | 10MSPS | 1 | 95mW |
| AD7401 | 16 | 20MSPS | 1 | 100mW |
| AD7401A | 16 | 20MSPS | 1 | 105mW |
| AD7720 | 16 | 12.5MSPS | 1 | 215mW |
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD7760BSVZ | 量产 | 64 lead TQFP_EP (pad size 7.50mm) | 64 | 工业 | $ 35.37 | 11/27/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| AD7760BSVZ-REEL | 量产 | 64 lead TQFP_EP (pad size 7.50mm) | 64 | 工业 | $ 35.37 | - | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-AD7760EDZ | 量产 | 评估板 | 64 | 工业 | $ 150.00 | 11/27/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。