AD7490

量产

带序列器的16通道、1 MSPS、12位ADC,采用28引脚TSSOP封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高吞吐速率:1 MSPS
  • 额定电压(VDD):2.7 V至5.25 V
  • 最大吞吐量时具有低功耗
    • 最大5.4 mW(870 kSPS、3 V电源)
    • 最大12.5 mW(1 MSPS、5 V电源)
  • 16个带序列器的(单端)输入
  • 宽输入带宽:69.5 dB SNR(50 kHz输入频率)
  • 灵活的功耗/串行时钟速度管理
  • 无流水线延迟
  • 高速串行接口,SPI/QSPI™/MICROWIRE™/ DSP兼容
  • 完全关断模式:0.5 μA(最大值)
  • 28引脚TSSOP和32引脚LFCSP封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
AD7490-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
  • 下载AD7490-EP数据手册(PDF)
  • 军用温度范围(−55°C至+125℃)
  • 受控制造基线
  • 封装/测试厂
  • 制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/12635 DSCC图纸号
AD7490
带序列器的16通道、1 MSPS、12位ADC,采用28引脚TSSOP封装
AD7490 Functional Block Diagram AD7490 Pin Configuration AD7490 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
基准电压源 8
AD780 量产 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源
ADR03 量产 超紧凑精密 2.5 V 基准电压源
AD1582 量产 2.5V微功耗、精密串联模式基准电压源
ADR381 量产 2.048 V和2.5 V带隙基准电压源
ADR391 量产 2.5 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能
ADR421 量产 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源
ADR4525 量产 超低噪声、高精度2.5V基准电压源
ADR431 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
数字隔离器 3
ADUM1401 量产 四通道数字隔离器(3/1通道方向性)
ADUM3441 过期 四通道、高速数字隔离器
ADUM1301 量产 三通道数字隔离器
运算放大器 8
AD8605 量产 精密、低噪声、轨到轨输入输出、CMOS运算放大器(双路)
AD8031 量产 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器
ADA4841-1 量产 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器
ADA4899-1 量产 单位增益稳定、超低失真、1 nV/√Hz电压噪声、高速运算放大器
ADA4897-1 推荐用于新设计 1 NV/√HZ、低功耗、轨到轨输出放大器
AD8021 量产 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统
ADA4627-1 量产 36 V、19 MHZ、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器
AD8599 量产 双极低失真、极低噪声运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-AD7490

AD7490 评估板

产品详情

EVAL-AD7490CBZ是针对AD7490的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与评估控制器板配合使用。配合评估控制器板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合评估控制器板使用时的操作与设置。

eval board
EVAL-AD7490ARDZ

Arduino Compatible Evaluation Board for AD7490

特性和优点

  • Fully featured evaluation board for AD7490
  • PC-based control when used with the SDP-K1 controller board (EVAL-SDP-CK1Z)
  • Arduino UNO–compatible form factor and pin configuration
  • Supports standalone operation
  • Accepts 0 V to 5 V unipolar input signals on all ADC channels
  • Supports −2.5 V to +2.5 V bipolar input on VIN15 channel
  • Supports input signal frequencies from 0 to 500kHz
  • Includes drivers for embedded firmware and software development
  • Compatible with ACE software plugin for control and data analysis (time and frequency domains)

产品详情

The EVAL-AD7490ARDZ is an Arduino-compatible evaluation board for the AD7490, a 12-bit, 16-channel, low-power SAR ADC supporting throughput rates up to 1 MSPS from a 2.7 V to 5.25 V supply. The board interfaces with the SDP-K1 (EVAL-SDP-CK1Z) controller for PC-based control and data capture via USB and can be powered through USB or an external 5 V supply. It is supported by an ACE software plugin for evaluation and analysis, and includes No-OS compatible device drivers for firmware development.

Note: The SDP-K1 controller board is sold separately and is required for a complete evaluation setup.

APPLICATIONS

  • Multichannel system monitoring
  • Battery-powered equipment
  • Power line monitoring
  • Data acquisition, instrumentation, and process control

EVAL-AD7490
AD7490 评估板
EVAL-AD7490ARDZ
Arduino Compatible Evaluation Board for AD7490
EVAL-AD7490-ARDZ Top Angle Evaluation Board EVAL-AD7490-ARDZ Top Evaluation Board EVAL-AD7490-ARDZ Bottom Evaluation Board EVAL-AD7490-ARDZ Block Diagram

最新评论

近期浏览