概览
优势和特点
- AD7490 全功能评估板
- 与 SDP-K1 控制器板 (EVAL-SDP-CK1Z) 配合使用时,可通过 PC 进行控制。
- 与 Arduino UNO 兼容的板型和引脚配置
- 支持独立运行
- 所有 ADC 通道均可接受 0 V 至 5 V 单极性输入信号
- VIN15 通道支持 -2.5 V 至 +2.5 V 双极性输入
- 支持 0 至 500kHz 的输入信号频率
- 包含用于嵌入式固件和软件开发的驱动程序
- 兼容 ACE 软件插件,用于控制和数据分析(时域和频域)
产品详情
EVAL-AD7490ARDZ 是一款与 Arduino 兼容的 AD7490 评估板,AD7490 是一款 12 位、16 通道、低功耗 SAR ADC,工作电源为 2.7 V 至 5.25 V,支持最高 1 MSPS 的吞吐量。该电路板与 SDP-K1 (EVAL-SDP-CK1Z) 控制器进行接口连接,通过 USB 实现基于 PC 的控制和数据采集,并且可以通过 USB 或外部 5 V 电源供电。它由 ACE 软件插件支持,用于评估和分析,并包含与 No-OS 兼容的设备驱动程序,用于固件开发。
注意:SDP-K1 控制器板是单独出售的,是完整评估设置所必需的。
应用
- 多通道系统监控
- 电池供电设备
- 电力线监测
- 数据采集、仪器仪表与过程控制
相关产品
文档
-
EVAL-AD7490ARDZ - Design Files2026/8/14ZIPundefined
-
EVAL-AD7490ARDZ User Guide2026/9/3