AD6677:  80 MHz带宽中频接收机

产品详情

产品状态:推荐用于新设计
有关JESD204产品的更多信息,请访问www.analog.com/zh/jesd204。

AD6677是一款11位、250 MSPS中频(IF)接收机,专门针对要求高动态范围性能、低功耗和小尺寸的电信应用中支持多天线系统而设计。

该器件包括高性能模数转换器(ADC)和噪声整形再量化器(NSR)数字模块。ADC由多级、差分流水线架构组成,并集成了输出纠错逻辑,每个ADC差分流水线的第一级包含一个宽带宽开关电容采样网络。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器(DCS)补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。

ADC的输出内部连接到NSR模块。集成NSR电路能够提高奈奎斯特带宽内较小频段的信噪比(SNR)性能。该器件支持两种不同的输出模式,通过SPI可以选择输出模式。如果使能NSR特性,则在处理ADC的输出时,AD6677可以在有限的部分奈奎斯特带宽内实现更高的SNR性能,同时保持11位输出分辨率。

可以对NSR模块进行编程,以提供采样时钟22%或33%的带宽。例如,当采样时钟速率为250 MSPS时,在22%模式下,AD6677可以在55 MHz带宽内实现最高76.3 dBFS的SNR;在33%模式下,它可以在82 MHz带宽内实现最高73.5 dBFS的SNR。

禁用NSR模块时,ADC数据直接以11位的分辨率提供给输出端。这种工作模式下,AD6677能够在整个奈奎斯特带宽内实现最高65.9 dBFS的SNR。因此,AD6677可以用于电信应用,例如要求更宽带宽的数字预失真观测路径。

输出数据直接送至外部JESD204B串行输出通道。此输出设置为电流模式逻辑(CML)电平。支持一种模式,使得输出编码数据通过一条通道发送(L = 1;F = 4)。器件提供同步输入控制(SYNCINB±和SYSREF±)。

AD6677接收机能够对很宽的中频频谱进行数字化处理。该IF采样架构与传统的模拟技术或较低集成度的数字方法相比,能大幅度降低器件的成本和复杂度。

需要时,灵活的掉电选项可以明显降低功耗。通过专用快速检测引脚支持可编程超量程电平检测。

产品特色

  1. 可配置JESD204B输出模块集成锁相环(PLL),支持每通道最高5 Gbps的采样速率。
  2. 中频接收机包括11位250 MSPS ADC,ADC具有可编程的噪声整形再量化器(NSR)功能,当带宽降低至采样速率的22%或33%时,它能提高信噪比。
  3. 支持可选RF时钟输入以简化系统板设计。
  4. 取得专利的差分输入在最高至400 MHz的输入频率下仍保持出色的信噪比(SNR)性能。
  5. 片内1至8整数输入时钟分频器和SYNC输入支持多器件同步。
  6. 采用1.8 V单电源供电。
  7. 标准串行端口接口(SPI)支持各种产品特性和功能,例如:控制时钟DCS、掉电模式、测试模式、基准电压模式、超量程快速检测以及串行输出配置等。

应用

  • 通信
  • 分集无线电和智能天线(MIMO)系统
  • 多模式数字接收机(3G)
    TD-SCDMA、WiMAX、 WCDMA、
    CDMA2000、GSM、 EDGE、LTE
  • I/Q解调系统
  • 通用软件无线电

特点和优势

  • JESD204B Subclass 0或Subclass 1编码串行数字输出
  • 信噪比(SNR):71.9 dBFS(185 MHz AIN,250 MSPS,NSR设为33%)
  • 无杂散动态范围(SFDR):87 dBc(185 MHz AIN,250 MSPS)
  • 总功耗:
    435 mW (250 MSPS)
  • 1.8 V电源电压
  • 1至8整数输入时钟分频器
  • 采样速率最高达250 MSPS
  • 中频采样频率最高达400 MHz
  • 模数转换器(ADC)内置基准电压源
  • 灵活的模拟输入范围
    -- 1.4 V p-p至2.0 V p-p(标称值1.75 V p-p)
  • ADC时钟占空比稳定器(DCS)
  • 串行端口控制
  • 节能的掉电模式

AD6677功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD6677:80 MHz带宽中频接收机 (Rev 0, 04/2013) (pdf, 1569 kB) 产品数据手册 PDF
AD6677: 80 MHz Bandwidth, IF Receiver Data Sheet (Rev B, 05/2014) (pdf, 1259 kB) 产品数据手册 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD6677 IBIS Model  (ibs) IBIS 模型 IBS

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品


推荐AD6677使用的驱动放大器
  • 针对差分RF/IF,推荐使用超低失真ADL5562
  • 针对数字通信系统中的全差分输入和输出DVGA,推荐使用ADL5202AD8376
  • 关于其它驱动放大器选择,我们建议选择产品目录并使用我们的参数搜索表格进行筛选。
推荐AD6677使用的时钟驱动器

  • 针对低抖动、低功耗和多路输出应用,推荐使用AD9525
  • 如需低抖动性能和集成VCO,推荐使用AD9520-0AD9522-0 系列可选VCO频率器件之一。
推荐电源解决方案

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD6677 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD6677评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD6677EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 300.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭