| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD6672: IF Receiver Data Sheet (Rev A, 11/2012) (pdf, 1490 kB) | 产品数据手册 | |
| AN-1142: 高速ADC PCB布局布线技巧 (pdf, 392 kB) | 应用笔记 | |
| AN-1142: Techniques for High Speed ADC PCB Layout (pdf, 392 kB) | 应用笔记 | |
| AN-835: 高速ADC测试和评估 (pdf, 1916 kB) | 应用笔记 | |
| AN-835: Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation (pdf, 985 kB) | 应用笔记 | |
| AN-741: 鲜为人知的相位噪声特性 (pdf, 359 kB) | 应用笔记 | |
| AN-741: Little Known Characteristics of Phase Noise (pdf, 1679 kB) | 应用笔记 | |
| The Data Conversion Handbook | 设计手册 | HTML |
| MT-031: 实现数据转换器的接地并解开AGND和DGND的谜团 (pdf, 144 kB) | 技术指南 | |
| UG-386: Evaluating the AD9642/AD9634/AD6672 Analog-to-Digital Converters (pdf, 3293 kB) | 用户指导 | |
| AD6672 快速入门指南, Revision 2 (pdf, 165 kB) | 用户指导 | |
| MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC (pdf, 327 kB) | 技术文章 | |
| MS-2124: Understanding AC Behaviors of High Speed ADCs (pdf, 276 kB) | 技术文章 | |
|
Nine Often Overlooked ADC Specifications
(pdf, 445 kB)
Analog-to-digital converters (ADCs) have many specifications; some are more important for a given application than others. Understanding these specifications and controlling external devices affecting the ADC will lead to better performance. |
技术文章 | |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD6672 IBIS Model | IBIS 模型 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
推荐AD6672使用的驱动放大器
这些建议有帮助吗?
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。