添加到信号链设计器

AD6641:  250 MHz带宽DPD观测接收机

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD6641是一款250 MHz带宽数字预失真观测接收机,集成一个12位500 MSPS ADC、一个16k × 12 FIFO和一个多模式后端,用户可通过串行端口(SPORT)、SPI接口或12位并行CMOS/6位DDR LVDS端口检索存储在集成FIFO存储器中的数据。它具有出色的动态性能和低功耗特性,适合电信应用,如要求更宽带宽的数字预失真观测路径等。芯片上集成了全部必需功能,包括采样保持器与基准电压源,可提供完整的信号转换解决方案。

片内FIFO允许通过ADC捕捉较短的时间快照,以及以较低速率进行回读。这样,捕捉的数据可以随时以低得多的采样速率进行传输,信号处理限制得以降低。FIFO可以在多种用户可编程模式下工作。在单次捕捉模式下,ADC数据在通过SPI端口发出信号或者使用外部FILL±引脚时捕捉。在连续捕捉模式下,数据持续加载到FIFO中,并使用FILL±引脚停止该操作。

应用
- 无线和有线宽带通信
- 通信测试设备
- 功率放大器线性化

特点和优势

  • 信噪比(SNR):65.8 dBFS(fIN最高为250MHz,500 MSPS)
  • 有效位数(ENOB):10.5(fIN最高为250 MHz,500 MSPS,−1.0 dBFS)
  • 无杂散动态范围(SFDR ):80 dBc(fIN最高为250 MHz,500 MSPS,−1.0 dBFS)
  • 出色的线性度:
    - 微分非线性(DNL) = ±0.5 LSB(典型值)
    - 积分非线性(INL) = ±0.6 LSB(典型值)
  • 集成16k × 12 FIFO
  • FIFO回读选项
    -- 12位CMOS (62.5MHz)
    -- 6位DDR LVDS接口
    -- SPORT (62.5 MHz)
    -- SPI (25MHz)
  • 高速同步功能
  • 1 GHz全功率模拟带宽
  • 集成输入缓冲器
  • 片内基准电压源,无需外部去耦

结构框图AD6641

样片供货

本产品已量产。欲了解样片供货情况以及其他技术信息,请联系 高速转换器开发组

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD6641: 250 MHz带宽DPD观测接收机 (Rev 0, 04/2011) (pdf, 646 kB) 产品数据手册 PDF
AD6641: 250 MHz Bandwidth DPD Observation Receiver (Rev 0, 04/2011) (pdf, 646 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1142: 高速ADC PCB布局布线技巧  (pdf, 392 kB) 应用笔记 PDF
AN-1142: Techniques for High Speed ADC PCB Layout  (pdf, 392 kB) 应用笔记 PDF
AN-878: 高速ADC SPI控制软件[中文版]  (pdf, 630 kB) 应用笔记 PDF
AN-878: High Speed ADC SPI Control Software  (pdf, 585 kB) 应用笔记 PDF
AN-877: 通过SPI与高速ADC接口[中文版]  (pdf, 492 kB) 应用笔记 PDF
AN-877: Interfacing to High Speed ADCs via SPI  (pdf, 1594 kB) 应用笔记 PDF
AN-827: 放大器与开关电容ADC接口的匹配方法[中文版]  (pdf, 783 kB) 应用笔记 PDF
AN-827: A Resonant Approach to Interfacing Amplifiers to Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 203 kB) 应用笔记 PDF
AN-756: 系统采样以及时钟相位噪声和抖动的影响[中文版]  (pdf, 808 kB) 应用笔记 PDF
AN-756: Sampled Systems and the Effects of Clock Phase Noise and Jitter  (pdf, 291 kB) 应用笔记 PDF
AN-742: 开关电容ADC的频域响应[中文版]  (pdf, 610 kB) 应用笔记 PDF
AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 401 kB) 应用笔记 PDF
AN-586: 高速模数转换器的LVDS数据输出[中文版]  (pdf, 307 kB)
在ADC应用中,当提供高速数据输出时,高速ADC使用LVDS(低电压差分信号传输)将性能限制降到最低。
应用笔记 PDF
AN-586: LVDS Outputs for High Speed A/D Converters  (pdf, 207 kB)
High Speed ADCs Uses LVDS (Low-Voltage Differential Signaling) to Minimize Performance Limitations In ADC Applications When Providing High Speed Data Output
应用笔记 PDF
UG-292:评估AD6641 DPD观测接收机  (pdf, 1635 kB) 用户指导 PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD6641 IBIS Model IBIS 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品

推荐AD6641使用的驱动放大器

  • 针对差分RF/IF,推荐使用超低失真ADL5562.
  • 针对直流耦合输入,推荐使用ADA4927-2.
推荐AD6641使用的IF数字可变增益放大器
  • 针对数字通信系统中的全差分输入和输出DVGA,推荐使用ADL5202.

推荐AD6641使用的时钟驱动器

  • 如需低抖动性能及片内集成PLL和VCO,推荐使用AD9523AD9524.
推荐电源解决方案

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD6641 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD6641BCPZ-500 产品状态: 量产 56 ld LFCSP (8x8mm) 56 工业 Tray, 260 $ 147.00 $ 124.95 Y  材料信息 通知我 订购
AD6641BCPZRL7-500 产品状态: 量产 56 ld LFCSP (8x8mm) 56 工业 Reel, 750 $ 147.00 $ 124.95 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD6641 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD6641-500EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 300.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭