官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
OP467
量产四通道、精密、高速运算放大器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 高压摆率:170 V/μs
- 宽带宽:28 MHz
- 0.01%快速建立时间:<200 ns
- 低失调电压:<500 μV
- 单位增益稳定
- 低功耗工作:±5 V至 ±15 V
- 典型电源电流:<10 mA
- 驱动容性负载
OP467是一款四通道、高速、精密运算放大器,将高速运算放大器的性能与精密运算放大器的优势集成于一个封装中。对于传统上采用一个以上运算放大器来实现这种速度与精度水平的应用,该器件是理想之选。
OP467的内部补偿确保在单位增益时可稳定地工作,而且它能驱动较大容性负载而不会发生振荡。驱动30 pF负载时的增益带宽积为28 MHz,输出压摆率为170 V/μs,0.01%建立时间少于200 ns,因此它可在高速数据采集系统中提供出色的动态精度。10 MHz时通道间隔离典型值为60 dB。
OP467的直流性能包括:失调电压低于0.5 mV,电压噪声密度低于6 nV/√Hz,总功耗低于10 mA。共模抑制比(CMRR)典型值为85 dB。电源抑制比(PSRR)典型值为107 dB。输入频率高达1 MHz时,电源抑制比仍然优于40 dB。低失调和漂移、高速以及低噪声这些特性,使得OP467适合高速检测器和仪器仪表等应用。
OP467的额定电源电压为±5 V至±15 V,额定工作温度范围为−40°C至+85°C,提供14引脚PDIP、14引脚CERDIP、16引脚SOIC和20引脚LCC四种封装。
关于MIL-STD-883标准器件的数据手册和供货信息,请联系ADI公司当地经销商。
应用
- 高速图像显示驱动器
- 高频有源滤波器
- 快速仪表放大器
- 高速检测器
- 积分器
- 光电二极管前置放大器
参考资料
数据手册 2
应用笔记 4
教程 13
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
5962-9325801M2A | 20-Lead LCC | ||
5962-9325801MCA | 14-Lead CerDIP | ||
OP467ARC/883C | 20-Lead LCC | ||
OP467AY/883C | 14-Lead CerDIP | ||
OP467GBC | none available | ||
OP467GPZ | 14-Lead PDIP | ||
OP467GSZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
OP467GSZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962-9325801M2A | 量产 | |
5962-9325801MCA | 量产 | |
OP467ARC/883C | 量产 | |
OP467AY/883C | 量产 | |
6月 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
5962-9325801M2A | 量产 | |
5962-9325801MCA | 量产 | |
OP467ARC/883C | 量产 | |
OP467AY/883C | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
5962-9325801M2A | 量产 | |
5962-9325801MCA | 量产 | |
OP467ARC/883C | 量产 | |
OP467AY/883C | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
5962-9325801M2A | 量产 | |
5962-9325801MCA | 量产 | |
OP467ARC/883C | 量产 | |
OP467AY/883C | 量产 | |
OP467GPZ | 量产 | |
OP467GSZ | 量产 | |
OP467GSZ-REEL | 量产 | |
7月 31, 2009 - 09_0106 Removal of Die Fab Code from Topside Marking of Remaining Mil-Grade Products |
||
5962-9325801M2A | 量产 | |
5962-9325801MCA | 量产 | |
OP467ARC/883C | 量产 | |
OP467AY/883C | 量产 | |
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
5962-9325801MCA | 量产 | |
OP467AY/883C | 量产 | |
6月 1, 2011 - 11_0088 Top and Bottom Mark Standardization for Certain LCC (Leadless Chip Carrier) and Metal Can Packages |
||
OP467ARC/883C | 量产 | |
9月 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change |
||
OP467GBC | 量产 | |
OP467GPZ | 量产 | |
OP467GSZ | 量产 | |
OP467GSZ-REEL | 量产 | |
3月 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
OP467GPZ | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
OP467GPZ | 量产 | |
OP467GSZ | 量产 | |
OP467GSZ-REEL | 量产 | |
2月 7, 2011 - 10_0003 Halogen Free Material Change for SOIC Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
OP467GSZ | 量产 | |
OP467GSZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具VRMS/dBm/dBu/dBV计算器
功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。
打开工具功耗与芯片温度
该工具根据电源电压、环境温度、负载特性和封装热数据估算芯片温度和功耗。
打开工具Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具OP467 SPICE Macro Models 2
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 OP467的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论