OP42
不推荐用于新设计高速、快速建立精密运算放大器
- 产品模型
- 14
产品详情
- 快速
压摆率:50 V/µs(最小值)
0.01%建立时间:1 µs(最大值)
增益带宽积:10 MHz(典型值) - 出色的耐辐射特性
- 精密
共模抑制:88 dB(最小值)
开环增益:500 V/mV(最小值)
失调电压:750 µV(最大值)
偏置电流:200 pA(最大值) - 提供裸片形式
OP-42是一款快速、精密JFET输入运算放大器,其速度与OP-17相似,提供对称的58 V/µs压摆率,并且对单位增益操作实行内部补偿。高速工作时,电源电流低于6 mA。单位增益稳定性、900 kHz的宽全功率带宽以及800 ns的0.01%快速建立时间,使得该器件非常适合用作快速数模转换器的输出放大器。OP-42的设计对速度和精度给予了同样的重视。
最大输入失调电压低至750 µV,同时漂移小于10 µV/°C并受到严密控制,因而在许多电路中,无需外部零点校准。在±11 V输入电压范围内,最小共模抑制比达到88 dB,这对于高速放大器而言是罕见的。高共模抑制(CMR)性能加上最小500V/mV的增益(10 kΩ负载),可确保同相和反相增益配置均可实现出色的线性度。JFET输入级所具有的低输入偏置和失调电流特性,使得OP-42适合用于高速采样保持电路、峰值检波器和对数放大器。该器件还具有优异的耐辐射特性,适合军用和航空航天应用。
OP-42采样标准741引脚排列,零点校准至V-。它可直接取代AD544、AD611、AD711和LF400,使电路性能升级。在无零点校准的电路中,该器件可升级使用OP-16、OP-17、LT1022、LT1056和HA2510的设计。
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
应用笔记 7
教程 13
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
5962-88513012A | 20 ld LCC | ||
5962-8851301GA | 8-Pin TO-99 | ||
5962-8851301PA | 8-Lead CerDIP | ||
5962-8851302HA | 10 ld Flat Pack | ||
OP42ARC/883C | 20 ld LCC | ||
OP42AZ/883C | 8-Lead CerDIP | ||
OP42EZ | 8-Lead CerDIP | ||
OP42FJ | 8-Pin TO-99 | ||
OP42FZ | 8-Lead CerDIP | ||
OP42GPZ | 8-Lead PDIP | ||
OP42GSZ | 8-Lead SOIC | ||
OP42GSZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
OP42GSZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
OP42NBC | none available |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962-88513012A | 量产 | |
5962-8851301GA | 量产 | |
5962-8851301PA | 量产 | |
5962-8851302HA | 量产 | |
OP42ARC/883C | 量产 | |
OP42AZ/883C | 量产 | |
6月 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
5962-88513012A | 量产 | |
5962-8851301GA | 量产 | |
5962-8851301PA | 量产 | |
5962-8851302HA | 量产 | |
OP42ARC/883C | 量产 | |
OP42AZ/883C | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
5962-88513012A | 量产 | |
5962-8851301GA | 量产 | |
5962-8851301PA | 量产 | |
5962-8851302HA | 量产 | |
OP42ARC/883C | 量产 | |
OP42AZ/883C | 量产 | |
OP42EZ | 量产 | |
OP42FJ | 量产 | |
OP42FZ | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
5962-88513012A | 量产 | |
5962-8851301GA | 量产 | |
5962-8851301PA | 量产 | |
5962-8851302HA | 量产 | |
OP42ARC/883C | 量产 | |
OP42AZ/883C | 量产 | |
OP42EZ | 量产 | |
OP42FJ | 量产 | |
OP42FZ | 量产 | |
OP42GSZ | 量产 | |
OP42GSZ-R7 | 量产 | |
OP42GSZ-RL | 量产 | |
6月 1, 2011 - 11_0088 Top and Bottom Mark Standardization for Certain LCC (Leadless Chip Carrier) and Metal Can Packages |
||
5962-88513012A | 量产 | |
5962-8851301GA | 量产 | |
OP42ARC/883C | 量产 | |
OP42FJ | 量产 | |
7月 31, 2009 - 09_0106 Removal of Die Fab Code from Topside Marking of Remaining Mil-Grade Products |
||
5962-88513012A | 量产 | |
5962-8851301GA | 量产 | |
5962-8851301PA | 量产 | |
5962-8851302HA | 量产 | |
OP42ARC/883C | 量产 | |
OP42AZ/883C | 量产 | |
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
5962-8851301PA | 量产 | |
5962-8851302HA | 量产 | |
OP42AZ/883C | 量产 | |
OP42EZ | 量产 | |
OP42FZ | 量产 | |
8月 11, 2025 - 25_0151 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for (6um Bipolar) Products |
||
OP42GPZ | 量产 | |
OP42GSZ | 量产 | |
OP42GSZ-R7 | 量产 | |
OP42GSZ-RL | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
OP42GPZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具VRMS/dBm/dBu/dBV计算器
功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。
打开工具功耗与芯片温度
该工具根据电源电压、环境温度、负载特性和封装热数据估算芯片温度和功耗。
打开工具OP42 SPICE Macro Models 5
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 OP42的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论