OP177: Ultra-Precision Operational Amplifier |
The OP177 features one of the highest precision performance of any op amp currently available. Offset voltage of the OP177 is only 25 μV maximum at room temperature. The ultralow VOS of the OP177 combines with its exceptional offset voltage drift (TCVOS) of 0.1 μV/°C maximum to eliminate the need for external VOS adjustment and increases system accuracy over temperature.
The OP177 ...More
The OP177 features one of the highest precision performance of any op amp currently available. Offset voltage of the OP177 is only 25 μV maximum at room temperature. The ultralow VOS of the OP177 combines with its exceptional offset voltage drift (TCVOS) of 0.1 μV/°C maximum to eliminate the need for external VOS adjustment and increases system accuracy over temperature.
The OP177 open-loop gain of 12 V/μV is maintained over the full ±10 V output range. CMRR of 130 dB minimum, PSRR of 120 dB minimum, and maximum supply current of 2 mA are just a few examples of the excellent performance of this operational amplifier. The combination of outstanding specifications of the OP177 ensures accurate performance in high closed-loop gain applications.
This low noise, bipolar input op amp is also a cost effective alternative to chopper-stabilized amplifiers. The OP177 provides chopper-type performance without the usual problems of high noise, low frequency chopper spikes, large physical size, limited common-mode input voltage range, and bulky external storage capacitors.
The OP177 is offered in the −40°C to +85°C extended industrial temperature ranges. This product is available in 8-lead PDIP, as well as the space saving 8-lead SOIC.
| Part# | Small Signal Bandwidth | Slew Rate | Vos | Ib | V Noise Density | Amplifiers Per Package | Widest Temp Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP177 | 600KHz | 300mV/µs | 10µV | 1.2nA | 11nV/rtHz | 1 | -40 to +85 |
| AD8675 | 10MHz | 2.5V/µs | 10µV | 500pA | 2.8nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| OP07 | 600KHz | 300mV/µs | 30µV | 1nA | 9.6nV/rtHz | 1 | -40 to +85 |
| AD8510 | 8MHz | 20V/µs | 80µV | 21pA | 7.6nV/rtHz | 1 | -40 to +85 |
| AD8067 | 54MHz | 640V/µs | 200µV | 600fA | 6.6nV/rtHz | 1 | -40 to +85 |
| AD8033 | 80MHz | 80V/µs | 1mV | 1.5pA | 11nV/rtHz | 1 | -40 to +85 |
| AD8065 | 145MHz | 180V/µs | 400µV | 2pA | 7nV/rtHz | 1 | -40 to +85 |
| OP1177 | 1.3MHz | 700mV/µs | 15µV | 500pA | 7.9nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8628 | 2.5MHz | 1V/µs | 1µV | 30pA | 22nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| OP77 | 600KHz | 300mV/µs | 50µV | 1.2nA | 9.8nV/rtHz | 1 | -55 to +125 |
| AD8551 | 1.5MHz | 400mV/µs | 1µV | 10pA | 42nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (100-499) |
报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP177FP | 量产 | 8 ld PDIP | 8 | 工业 | $ 3.11 | $ 2.79 | 11/27/2009 | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| OP177FPZ | 量产 | 8 ld PDIP | 8 | 工业 | $ 2.98 | $ 2.67 | 02/19/2010 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| OP177FS | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | $ 3.11 | $ 2.79 | 11/27/2009 | N 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| OP177FS-REEL | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | - | $ 2.79 | - | N 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| OP177FS-REEL7 | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | - | $ 2.79 | 11/27/2009 | N 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| OP177FSZ | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | $ 2.98 | $ 2.67 | 01/29/2010 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| OP177FSZ-REEL | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | - | $ 2.67 | 02/12/2010 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| OP177FSZ-REEL7 | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | - | $ 2.67 | 01/29/2010 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| OP177GP | 量产 | 8 ld PDIP | 8 | 工业 | $ 0.99 | $ 0.85 | 11/27/2009 | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| OP177GPZ | 量产 | 8 ld PDIP | 8 | 工业 | $ 0.95 | $ 0.81 | 02/12/2010 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| OP177GS | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | $ 0.99 | $ 0.85 | 01/22/2010 | N 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| OP177GS-REEL | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | - | $ 0.85 | 02/19/2010 | N 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| OP177GS-REEL7 | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | - | $ 0.85 | 12/25/2009 | N 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| OP177GSZ | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | $ 0.95 | $ 0.81 | 02/12/2010 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| OP177GSZ-REEL | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | - | $ 0.81 | 02/12/2010 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| OP177GSZ-REEL7 | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | - | $ 0.81 | 02/12/2010 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAL-PRAOPAMP-1KSZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/27/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-1RJZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/27/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-1RMZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/27/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-1RZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/27/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-2RMZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/27/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-2RZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/27/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-4RUZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/27/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-4RZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/27/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。