AD8692:  双路、低成本、低噪声、CMOS轨到轨输出运算放大器

AD8691、AD8692和AD8694分别是单路、双路和四路、低成本、轨到轨输出、单电源放大器,具有低失调、低输入电压、低电流噪声及宽信号带宽等特性。低失调、低噪声、极低的输入偏置电流和高速度特性相结合,使这些放大器适合各种应用。滤波器、积分器、光电二极管放大器和高阻抗传感器等器件均可受益于这一特性组合。宽带宽和低失真特性则有益于音频和其它交流应用。

这些放大器的具体应用 ...More

AD8692:  双路、低成本、低噪声、CMOS轨到轨输出运算放大器

Product Description

AD8691、AD8692和AD8694分别是单路、双路和四路、低成本、轨到轨输出、单电源放大器,具有低失调、低输入电压、低电流噪声及宽信号带宽等特性。低失调、低噪声、极低的输入偏置电流和高速度特性相结合,使这些放大器适合各种应用。滤波器、积分器、光电二极管放大器和高阻抗传感器等器件均可受益于这一特性组合。宽带宽和低失真特性则有益于音频和其它交流应用。

这些放大器的具体应用包括:功率放大器(PA)控制、激光二极管控制环路、便携式和环路供电仪器仪表、便携式设备的音频放大以及ASIC输入和输出放大器。

AD8691提供小型SC70和TSOT两种封装形式,可靠近传感器放置,从而减小外部噪声影响。

AD8691、AD8692和AD8694的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。AD8691单路放大器提供5引脚SC70和5引脚TSOT两种封装。AD8692双路放大器提供8引脚MSOP和窄体SOIC表面贴装两种封装。AD8694四路放大器提供14引脚TSSOP和14引脚窄体SOIC两种封装。

应用

  • 光电二极管放大
  • 电池供电仪器仪表
  • 医疗仪器
  • 多极滤波器
  • 传感器
  • 便携式音频设备
  • 数据手册, Rev. C, 5/07

    特性

    • 失调电压:400 µV(典型值)
    • 低失调电压漂移:最大6 µV/°C
      (AD8692/AD8694)
    • 极低输入偏置电流:1 pA(最大值)
    • 低噪声:8 nV/√Hz
    • 低失真:0.0006%
    • 宽带宽:10 MHz
    • 单位增益稳定
    • 单电源供电:2.7 V至6 V

    框图

    AD8692 框图
    AD8692 引脚配置框图

    技术指标

    -3dB Bandwidth 10MHz
    Slew Rate 5V/µs
    Vos 400µV
    Ib 0.2pA
    Input Noise (nV/rtHz) 8nV/rtHz
    Vcc-Vee Supply (V) 2.7 to 6
    Iq per Amplifier 1.05mA
    # OpAmps per Pkg 2
    Operating Temp Range -40 to +125
    Packages SOIC,SOP

    浏览其他的产品

    Part# Small Signal Bandwidth Slew Rate Vos Ib V Noise Density Amplifiers Per Package Widest Temp Range (°C)
    AD8692 10MHz 5V/µs 400µV 200fA 8nV/rtHz 2 -40 to +125
    AD8606 10MHz 5V/µs 20µV 200fA 6.5nV/rtHz 2 -40 to +125
    AD8616 24MHz 12V/µs 23µV 200fA 6nV/rtHz 2 -40 to +125
    AD8608 10MHz 5V/µs 20µV 200fA 6.5nV/rtHz 4 -40 to +125
    AD8605 10MHz 5V/µs 20µV 200fA 6.5nV/rtHz 1 -40 to +125
    AD8615 23MHz 12V/µs 80µV 200fA 7nV/rtHz 1 -40 to +125
    AD8691 10MHz 5V/µs 400µV 200fA 6.5nV/rtHz 1 -40 to +125
    AD8694 10MHz 5V/µs 400µV 200fA 8nV/rtHz 4 -40 to +125
    AD8618 24MHz 12V/µs 23µV 200fA 6nV/rtHz 4 -40 to +125
    AD8652 50MHz 41V/µs 100µV 1pA 5nV/rtHz 2 -40 to +125
    AD8620 25MHz 50V/µs 85µV 2pA 6nV/rtHz 2 -40 to +125
    价格、封装以及购买

    Help

    产品型号
    产品型号是指能够购买或者索取样片的某类产品的具体型号。

    产品状态
    产品状态指该产品当前的生存周期。它指下面四个阶段之一:
    • 预发布:该产品型号尚未投入正式生产,但是可以提供样片。
    • 生产:该产品型号目前已在生产,可以购买和索取样片。
    • 停产前限时购买:该型号已经计划停产,但仍然可以在限定的时间内购买。
    • 停产:该型号产品已经停产,不再提供。本表格中列出的其它型号产品仍可以供货(如果这些型号不处于停产状态)。
    封装说明
    这种集成电路(IC)的封装说明,例如:DIP,SOIC和BGA封装。评估板是一块用来演示器件性能的试验板,该器件也包含在该评估板上。

    欲详细了解封装图和化学成份请访问:  封装网页

    引脚数
    引脚数是指该器件的引脚、球状焊点或焊盘的数量。产品技术资料中提供引脚排列图和引脚功能描述。

    温度范围
    这是指该器件允许的工作温度范围。以下为所规定的三种温度范围:
    • 民用温度范围:0 ºC~+70 ºC
    • 军用温度范围:-55ºC ~+125ºC
    • 工业用温度范围:不同型号的产品的温度范围可能不同。欲了解更多信息,请查阅产品技术资料。
    • 汽车工作温度范围:-40 ℃~ +125 ℃
    报价
    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    无铅封装产品
    ADI公司由于对应用环境的考虑,提供许多无铅(Pb)封装产品。欲获知更多关于无铅封装产品的信息,请访问我们的 Pb 无铅(Pb)封装产品网页。

    *这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
    **样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。

    浏览代理商名单