eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

AD8657

量产

18V、22µA、45NV/√HZ、精密、RRIO、双通道运算放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高压(18 V)微功耗:22µA(最大值)
  • 低失调电压:350 µV(最大值)
  • 低输入偏置电流:20 pA(最大值)
  • 增益带宽积:230 kHz(AV =100,典型值)
  • 单位增益交越:230 kHz
  • −3 dB闭环带宽:305 kHz
  • 单电源供电:2.7 V至18 V
  • 双电源供电:±1.35 V至±9 V
  • 单位增益稳定
  • 出色的抗电磁干扰能力
AD8657
18V、22µA、45NV/√HZ、精密、RRIO、双通道运算放大器
AD8657 Pin Configuration AD8657 Pin Configuration AD8657 Pin Configuration AD8657 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • AD8657

SPICE 模型 1

信号链设计器

信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。

打开工具

ADI Circuit Explorer™

ADI Circuit Explorer™使用AI来解析自然语言提示词,并搜索经过验证的模拟电路设计数据库,帮助您快速找到最契合需求的设计方案。

打开工具

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-OPAMP-2

EVAL-OPAMP-2评估板

产品详情

通用精密运算放大器评估板针对许多电路配置而设计并优化,以便用户能够找到最适合其应用的设计。这些评估板都符合RoHs标准。参考下列引脚数和封装,决定需要订购的型号。
  • EVAL-PRAOPAMP-2CPZ(双通道8引脚LFCSP)CP-8
  • EVAL-PRAOPAMP-2RMZ(双通道8引脚MSOP)RM-8
  • EVAL-PRAOPAMP-2RZ(双通道8引脚SOIC)R-8

EVAL-OPAMP-2
EVAL-OPAMP-2评估板
EVAL-OPAMP-2 EVAL-OPAMP-2 EVAL-OPAMP-2

参考电路

CN0181 参考设计

精密16位电平设置,总功耗低于5 mW

特性和优点

  • 带缓冲的真16位电压输出DAC
  • 小尺寸节省了电路板空间,降低了成本
  • 低功耗
CN0179 参考设计

4-20 mA低功耗、14位、过程控制电流环路发送器

特性和优点

  • 低功耗4-20mA电流环路
  • 12、14或16位数字控制
  • 用于可编程逻辑控制器中
CN0181
精密16位电平设置,总功耗低于5 mW
CN0179
4-20 mA低功耗、14位、过程控制电流环路发送器

最新评论

近期浏览