AD8275: G=0.2、电平转换16位ADC驱动器 |
AD8275是一款增益为0.2的差分信号放大器,可把+/-10V信号转换成+4V。它解决了在工业和测试测量中常见的+/-10V信号必须与4V单电源或者5V ADC连接的问题。AD8275能连接两个信号电平,从而简化了设计。
AD8275具有快速稳定时间和低失真性,适用于驱动快速、逐次逼近型(SAR)ADC。宽输入电压范围和轨到轨输出使它成为一个易用的构建模块。单电源工作方式可降低该放大器的功耗并有助于防止ADC出现过驱情况。
内置精密激光调整匹配电阻可确保低增益误差、1ppm/°C (最大值)的低增益漂移和80dB的高共模抑制比。低增益漂移和低失调漂移连同它的快速稳定时间,使得AD8275适用于各种需要精确而迅速捕获的数据采集应用。
AD8275可用作模拟前端,也可用于缓冲器之后,以将高电压转换成ADC可接受的电压范围。另外,AD82 ...More
AD8275是一款增益为0.2的差分信号放大器,可把+/-10V信号转换成+4V。它解决了在工业和测试测量中常见的+/-10V信号必须与4V单电源或者5V ADC连接的问题。AD8275能连接两个信号电平,从而简化了设计。
AD8275具有快速稳定时间和低失真性,适用于驱动快速、逐次逼近型(SAR)ADC。宽输入电压范围和轨到轨输出使它成为一个易用的构建模块。单电源工作方式可降低该放大器的功耗并有助于防止ADC出现过驱情况。
内置精密激光调整匹配电阻可确保低增益误差、1ppm/°C (最大值)的低增益漂移和80dB的高共模抑制比。低增益漂移和低失调漂移连同它的快速稳定时间,使得AD8275适用于各种需要精确而迅速捕获的数据采集应用。
AD8275可用作模拟前端,也可用于缓冲器之后,以将高电压转换成ADC可接受的电压范围。另外,AD8275如果与差分ADC同用,还可以配置为差动输出。AD8275采用节省空间的8引脚MSOP封装,工作温度范围为−40°C到+85°C。
应用
数据手册, Rev. 0, 11/2008
| Part# | # Channels | Gain Range (min to max) | Slew Rate | Bandwidth G=10 (kHz typ) | Rail-Rail Out | Rail-Rail In | CMRR (dB) | Vcc-Vee | Common Mode Range (V) | Gain Error (%) max | Gain temp co. | Vosi (µV) | VosiTC (µV/deg C) | Input Vnoise | THD+N (f=1kHz 10Vpp) (dB) | Supply Current | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD628 | 1 | 100 | 0.3V/µs | 600 | No | Yes | 75 | 4.5V to 36V | +/- 120 | +0.1 | 5ppm/C | 1500 | 3 | 300nV/rtHz | - | 1.6mA | $1.78 |
| AD629 | 1 | 1 | 2.1V/µs | 500 | No | Yes | 90 | 5V to 36V | +/- 270 | +0.03 | 10ppm/C | 500 | 3 | 550nV/rtHz | - | 1mA | $2.84 |
| AD8270 | 2 | 1.2 | 30V/µs | - | Yes | Yes | 76 | 5V to 36V | -Vs-0.4 to +Vs+0.4 | +0.05 | 10ppm/C | 1000 | 2 | 38nV/rtHz | 110 | 2.5mA | $1.91 |
| AD8271 | 1 | 1.2 | 30V/µs | - | Yes | Yes | 80 | 5V to 36V | -Vs-0.4 to +Vs+0.4 | +0.02 | 2ppm/C | 600 | 2 | 38nV/rtHz | 110 | 2.6mA | $1.25 |
| AD8273 | 2 | 2 | 20V/µs | - | No | Yes | 77 | 5V to 36V | 3(-Vs)+4.5 to 3(Vs)-4.5 | +0.03 | 2ppm/C | 700 | 3 | 26nV/rtHz | 112 | 2.5mA | $1.67 |
| AD8274 | 1 | 2 | 20V/µs | 10000 | No | Yes | 77 | 5V to 36V | 3(-Vs)+4.5 to 3(Vs)-4.5 | +0.03 | 2ppm/C | 700 | 3 | 26nV/rtHz | 112 | 2.6mA | $1.05 |
| AD8275 | 1 | 0.2 | 25V/µs | - | Yes | Yes | 86 | 3.3V to 15V | +/-12 | +0.024 | 1ppm/C | 500 | 2.5 | 40nV/rtHz | 106 | 2.3mA | $1.60 |
| AD8277 | 2 | 1 | 1.1V/µs | - | Yes | Yes | 86 | 2V to 36V | 2(-Vs)-0.2 to 2(Vs)-3 | +0.02 | 1ppm/C | 200 | 0.5 | 65nV/rtHz | - | 0.4mA | $1.60 |
| AD8278 | 1 | 2 | 1.4V/µs | - | Yes | Yes | 80 | 2V to 36V | 3(-Vs)-0.3 to 3(Vs)-4.5 | +0.02 | 1ppm/C | 100 | 0.3 | 47nV/rtHz | - | 0.2mA | $0.95 |
| AMP03 | 1 | 1 | 9.5V/µs | - | No | Yes | 85 | 12V to 36V | +/- 20 | +0.008 | - | 400 | - | 90nV/rtHz | - | 2.5mA | $2.81 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (100-499) |
报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8275ARMZ | 量产 | 8 ld MSOP | 8 | 工业 | $ 1.92 | $ 1.60 | 11/13/2009 | Y 材料声明 | - | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| AD8275ARMZ-R7 | 量产 | 8 ld MSOP | 8 | 工业 | $ | $ 1.60 | 01/22/2010 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8275ARMZ-RL | 量产 | 8 ld MSOP | 8 | 工业 | $ | $ 1.60 | - | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8275BRMZ | 量产 | 8 ld MSOP | 8 | 工业 | $ 2.70 | $ 2.25 | 11/13/2009 | Y 材料声明 | - | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| AD8275BRMZ-R7 | 量产 | 8 ld MSOP | 8 | 工业 | $ | $ 2.25 | - | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8275BRMZ-RL | 量产 | 8 ld MSOP | 8 | 工业 | $ | $ 2.25 | - | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。