添加到信号链设计器

ADA4857-2:  超低失真、低功耗、低噪声、高速运算放大器

产品详情

ADA4857是一款单位增益稳定的高速、电压反馈型放大器,具有低失真、低噪声与高压摆率。ADA4857的无杂散动态范围为-91 dBc @ 10 MHz,是诸如超声设备、自动测试设备、有源滤波器以及ADC驱动器等应用的理想选择。它基于ADI公司专有的下一代XFCB(超高速互补双极型)工艺与创新的架构,来实现高性能。

The ADA4857具有850 MHz带宽、2800 V/µs压摆率、5 ns的至0.1%精度的建立时间,宽电源电压范围(5 V~10 V),使其成为要求宽动态范围、高精密度与高速度系统的理想选择。

ADA4857-1放大器采用3 mm × 3 mm、8引脚LFCSP封装以及标准8引脚SOIC(R-8)封装。ADA4857-2采用4 mm × 4 mm、16引脚LFCSP封装。LFCSP封装具有裸露焊盘,提供到印制电路板的低热阻路径,从而实现更高效的热量传输并增加了可靠性。ADA4857-1工作在扩展的工业温度范围(-40°C~+125°C),ADA4857-2工作在扩展的温度范围(-40°C~+105°C)。

应用

  • 仪表
  • 中频和基带放大器
  • 有源滤波器
  • ADC驱动器
  • DAC缓冲器
  • 特点和优势

    • 高速
      -3 dB带宽:850 MHz (G = +1, RL = 1kΩ), LFSCP
      -3 dB带宽:750 MHz (G = +1, RL = 1 kΩ, SOIC)
      压摆率:2800 V/µs
    • 低失真度:
      -88 dBc @ 10 MHz (G = +1, RL = 1kΩ)
    • 低功耗:5 mA/放大器 @ 10 V
    • 低噪声:4.4 nV/√Hz
    • 宽电源电压范围:5 V~10 V
    • 待机特性
    • 采用3 mm × 3 mm 8引脚LFCSP封装(单通道)、8引脚SOIC封装(单通道)以及4 mm × 4 mm 16引脚LFCSP封装(双通道)

    功能框图ADA4857-2

    提示:


    ADA4857-1和ADA4857-2赢得Electronic Design 2008年度最佳电子设计奖。

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADA4857-1/ADA4857-2: 超低失真、低功耗、低噪声、高速运算放大器 (Rev C, 09/2013) (pdf, 764 kB) 产品数据手册 PDF
    ADA4857-1/ADA4857-2: Ultralow Distortion, Low Power, Low Noise, High Speed Op Amp Data Sheet (Rev C, 09/2013) (pdf, 764 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-0993: 用于ADI公司低失真引脚排列运算放大器的有源滤波器评估板  (pdf, 186 kB) 应用笔记 PDF
    AN-0993: Active Filter Evaluation Board for Analog Devices, Inc., - Low Distortion Pinout Op Amps  (pdf, 107 kB) 应用笔记 PDF
    AN-581: 单电源应用中的偏置和去耦运算放大器  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
    AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) 应用笔记 PDF
    AN-417: 在低压高速系统中利用快速轨到轨运算放大器减少设计限制  (pdf, 228 kB) 应用笔记 PDF
    AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
    Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
    应用笔记 PDF
    AN-402: 以输入箝位放大器取代输出箝位运算放大器  (pdf, 294 kB)
    目前,多数箝位放大器都依赖于一种称为输出箝位放大器(OCA)的输出箝位架构。一种被称为输入箝位放大器(ICA)的新型架构可提供更高的箝位精度和更低的失真。
    应用笔记 PDF
    AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
    So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
    应用笔记 PDF
    MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps  (pdf, 62 kB) 技术指南 PDF
    MT-059: 补偿输入电容对电流电压转换器所用电压反馈和电流反馈型运算放大器的影响  (pdf, 69 kB) 技术指南 PDF
    MT-058: 反馈电容对VFB和CFB运算放大器的影响  (pdf, 320 kB) 技术指南 PDF
    MT-056: 高速电压反馈运算放大器  (pdf, 109 kB) 技术指南 PDF
    MT-053:运算放大器失真:HD、THD、THD + N、IMD、SFDR、MTPR  (pdf, 455 kB) 技术指南 PDF
    MT-052:运算放大器噪声指数:不要被误导  (pdf, 199 kB) 技术指南 PDF
    MT-050: 二阶系统的运算放大器总输出噪声计算  (pdf, 38 kB) 技术指南 PDF
    MT-049:单极点系统的运算放大器总输出噪声计算  (pdf, 40 kB) 技术指南 PDF
    MT-048:运算放大器噪声关系:1/f噪声、均方根(RMS)噪声与等效噪声带宽  (pdf, 81 kB) 技术指南 PDF
    MT-047:运算放大器噪声  (pdf, 72 kB) 技术指南 PDF
    MT-033:电压反馈型运算放大器的增益和带宽  (pdf, 251 kB) 技术指南 PDF
    MT-032: Ideal Voltage Feedback (VFB) Op Amp  (pdf, 65 kB) 技术指南 PDF
    A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
    A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
    在线研讨会 WEBCAST
    UG-082:双通道高速运算放大器评估板(16引脚、4 mm×4 mm LFCSP封装,带专用反馈引脚)  (pdf, 303 kB) 用户指导 PDF
    SAR ADC & Driver Quick-Match Guide  (pdf, 251 kB)
    Find drivers for ADI's most popular single-ended and differential SAR ADCs based on your specific application conditions.
    产品选型指南 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    dBm/dBu/dBv Calculator
    This calculator converts between standard units of power measurement and signal strength.
    工具与转换 HTML
    Power Dissipation vs Die Temp
    This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
    工具与转换 HTML
    ADIsimOpAmp™
    这款工具可帮助用户选择、评估电压反馈型运算放大器以及排除故障。它使用典型数据模拟所选放大器的行为。借助这款工具,用户可以选择放大器,配置电路,施加信号,以及评估性能。它可用于检查放大器在给定电路中的特性,例如带宽、压摆率、输入/输出范围、增益误差、负载电流、稳定性问题和直流误差。
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    Analog Filter Wizard 2.0
    The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    运放稳定性
    演示运放缓冲器的稳定性影响的小应用程序。
    Design Calculators HTML
    ADA4857 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADA4857-2 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADA4857-2YCPZ-R2 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) 16 工业 Reel, 250 $ 5.00 $ 5.00 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADA4857-2YCPZ-R7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 $ 3.04 $ 2.53 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADA4857-2YCPZ-RL 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) 16 工业 Reel, 5000 $ 3.04 $ 2.53 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    ADA4857-2评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADA4857-2YCP-EBZ 产品状态: 量产 16-Lead LFCSP Bare Evaluation Board $ 18.25 -
    ADA4857-2YCPZ-R7 产品状态: 量产 16-Lead LFCSP $ 4.05 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    沪ICP备09046653号
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭