添加到信号链设计器

AD8138:  低失真差分ADC驱动器

产品详情

相对于运算放大器,AD8138在差分信号处理方面取得了重大进步。AD8138可以用作单端至差分放大器或差分至差分放大器。它像运算放大器一样易于使用,并且大大简化了差分信号放大与驱动。该器件采用ADI公司的专有XFCB双极性工艺制造,-3 dB带宽为320 MHz,提供差分信号,谐波失真在现有差分放大器中最低。AD8138具有独特的内部反馈特性,可以提供输出增益和相位匹配平衡,从而抑制偶数阶谐波。内部反馈电路则可以使外部增益设置电阻不匹配的任何相关增益误差最小。

AD8138的差分输出有助于平衡差分ADC的输入,使ADC性能达到最高。该器件无需使用具有高性能ADC的变压器,并保留低频和直流信息。在VOCM 引脚上施加电压便可调整差分输出的共模电平,从而使驱动单电源ADC的输入信号可轻松实现电平转换。快速过载恢复则可确保采样精度。

AD8138拥有良好的失真性能,成为通信系统的理想ADC驱动器,足以在较高频率条件下驱动最新型的10位至16位转换器。高带宽和IP3特性使它适合用作中频及基带信号链中的增益模块。出色的失调和动态性能则使该器件特别适合各种信号处理与数据采集应用。

AD8138提供SOIC和MSOP两种封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。

AD8138-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)

特点和优势

  • 易于使用,单端至差分转换
  • 可调输出共模电压
  • 外部可调增益
  • 低谐波失真
    -94 dBc SFDR @ 5 MHz
    -85 dBc SFDR @ 20 MHz
  • -3 dB带宽:320 MHz(G = +1)
  • 0.01%快速建立时间:16 ns
  • 压摆率:1150 V/µs
  • 快速过驱恢复:4 ns
  • 低输入电压噪声:5 nV/√Hz
  • 失调电压:1 mV(典型值)
  • 宽电源电压范围:+3 V至±5 V
  • 低功耗:90 mW (5 V)

AD8138-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)

  • 下载AD8138-EP数据手册 (pdf)
  • 扩展温度范围:
    −55ºC至+105℃
  • 受控制造基线
  • 唯一封装/测试厂
  • 唯一制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/12629 DSCC图纸号

AD8138 引脚配置框图

新一代器件

ADI公司推出新一代差分放大器,这种新型放大器与以前的器件相比具有更高的性能和更低的功耗。与此同时,这些器件均提供双通道放大器选项,可简化设计、减少所需电路板空间。

  • ADA4932-1:低功耗差分ADC驱动器
  • ADA4932-2:低成本/低功耗差分ADC驱动器
  • ADA4937-1: 超低失真差分ADC驱动器(单通道)
  • ADA4937-2: 超低失真差分ADC驱动器(双通道)
  • ADA4938-1: 超低失真差分ADC驱动器(单通道)
  • ADA4938-2: 超低失真差分ADC驱动器(双通道)

提示:

互动设计工具按照您的技术规格配置这款产品。

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8138: 低失真差分ADC驱动器 (Rev F, 01/2006) (pdf, 566 kB) 产品数据手册 PDF
AD8138: Low Distortion Differential ADC Driver Data Sheet  (Rev F, 01/2006) (pdf, 489 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1026: 高速差分ADC驱动器设计考虑[中文版]  (pdf, 355 kB) 应用笔记 PDF
AN-1026: High Speed Differential ADC Driver Design Considerations  (pdf, 355 kB) 应用笔记 PDF
AN-0992: 用于差分放大器的有源滤波器评估板  (pdf, 153 kB) 应用笔记 PDF
AN-0992: Active Filter Evaluation Board for Differential Amplifiers  (pdf, 85 kB) 应用笔记 PDF
AN-0990: 在单端输入应用中连接差分放大器  (pdf, 159 kB) 应用笔记 PDF
AN-0990: Terminating a Differential Amplifier in Single-Ended Input Applications  (pdf, 181 kB) 应用笔记 PDF
AN-589: 差动放大器性能优化方法  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
AN-584: AD813x的运用  (pdf, 0)
AD813x与常规运算放大器的不同之处在于,它有一个附加的输入端和一个附加的输出端。附加输入端VOGM用于控制输出共模电压。附加输出端相当于常规运算放大器单端输 出的模拟互补输出。在工作时,AD813x采用两个反馈环路,常规运算放大器则采用单环路。这种配置为各种新型电路的设计提供了极大自由,而且仍然可以使用有关运算放大器的基本原理来分析其工作模式。
应用笔记 PDF
AN-584: Using the AD813X Differential Amplifier  (pdf, 174 kB)
The AD813x differs from conventional op amps by the external presence of an additional input and output. The additional input, VOGM, controls the output common mode voltage.
应用笔记 PDF
AN-282: 采样数据系统基本原理[中文版]  (pdf, 1559 kB) 应用笔记 PDF
CN-0061  (pdf, 330 kB)
利用低失真差分ADC驱动器AD8138和双通道、4.2 MSPS、 14位SAR ADC AD7357实现直流耦合、单端转差分转换
Circuit Note PDF
CN-0041  (pdf, 98 kB)
利用低失真差分ADC驱动器AD8138和5 MSPS、12位SAR ADC AD7356 实现直流耦合、单端转差分转换
Circuit Note PDF
CN-0040  (pdf, 108 kB)
利用低失真差分ADC驱动器AD8138和双通道、3 MSPS、 12位SAR ADC AD7352实现直流耦合、单端转差分转换
Circuit Note PDF
MT-218: 多反馈带通滤波器设计示例  (pdf, 0) 技术指南 PDF
MT-076:差分驱动器分析  (pdf, 95 kB) 技术指南 PDF
MT-075: 高速ADC用差分驱动器概述  (pdf, 183 kB) 技术指南 PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
在线研讨会 WEBCAST
UG-474: Evaluation Board for Differential Amplifiers Offered in 8-Lead SOIC Packages  (PDF, 263 kB) 用户指导 PDF
UG-130:8引脚SOIC和MSOP封装的差分放大器评估板  (pdf, 493 kB) 用户指导 PDF
高速差分ADC驱动器使用规则 [中文版]
(模拟对话,第43卷第5期,2009年)
《模拟对话》杂志 HTML
向应用工程师提问—36 宽带A/D 转换器的前端设计考虑因素II: 用放大器还是变压器来驱动ADC?  (pdf)
(Analog对话,第41卷 2007年6月)
《模拟对话》杂志 PDF
Maximize Performance When Driving Differential ADCs
... Converting a single-ended signal to a differential signal before the analog-to-digital conversion can improve the performance of your data-acquisition system. By Sally Paterson, Analog Devices (EDN, 6/12/2003)
技术文章 HTML
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 产品选型指南 PDF
Aerospace Dice  (pdf, 196 kB)
(Revised 1/2006)
Many Analog Devices products can be purchased as Class K die.
航天信息 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADI DiffAmpCalc™
ADI's new ADI DiffAmpCalc™ is a free, downloadable calculator for designing differential amplifier circuits. The tool is easy to use and features an interactive user interface to quickly get you up and running.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD8138 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8138 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8138AR 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 4.98 $ 4.39 N  材料信息 通知我 订购
AD8138AR-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 4.39 N  材料信息 通知我 订购
AD8138AR-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.39 N  材料信息 通知我 订购
AD8138ARM 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 4.98 $ 4.39 N  材料信息 查看PCN 订购
AD8138ARM-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 4.39 N  材料信息 查看PCN 订购
AD8138ARM-REEL7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.39 N  材料信息 查看PCN 订购
AD8138ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 4.30 $ 3.75 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8138ARMZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 3.75 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8138ARMZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.75 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8138ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 4.30 $ 3.75 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD8138ARZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.75 Y  材料信息 通知我 订购
AD8138ARZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 3.75 Y  材料信息 通知我 订购
AD8138SRMZ-EP-R7 产品状态: 量产 MICRO SOIC 8 Reel, 1000 - $ 3.85 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD8138 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8138AARM-EBZ 产品状态: 量产 8-Lead MSOP Bare Evaluation Board $ 18.25 -
AD8138AARMZ 产品状态: 量产 8-Lead MSOP - -
AD8138AR-EBZ 产品状态: 量产 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18.25 -
AD8138ARZ 产品状态: 量产 8-Lead SOIC $ 5.31 -
AD8138ARM-EBZ 产品状态: 量产 8-Lead MSOP Bare Evaluation Board $ 18.25 -
AD8138ARMZ 产品状态: 量产 8-Lead MSOP $ 5.31 -
AD8138AAR-EBZ 产品状态: 量产 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18.25 -
AD8138AARZ 产品状态: 量产 8-Lead SOIC - -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭