ADRF6602
过期1,000 MHz至3,100 MHz接收混频器,集成小数N分频PLL和VCO
Viewing:
概述
- 集成小数N分频PLL的接收混频器
- RF输入频率范围:1000 MHz至3100 MHz
- 内部LO频率范围:1550 MHz至2150 MHz
- 输入P1dB:+12 dBm
- 输入IP3:+29 dBm
- 通过外部引脚优化IP3
- SSB噪声系数:12 dB
- 电压转换增益:6 dB
- 200 Ω IF输出匹配阻抗
- IF 3 dB带宽:500 MHz
- 可通过三线式SPI接口进行编程
- 40引脚6 mm × 6 mm LFCSP封装
ADRF6602是一款高动态范围有源混频器,集成PLL和VCO。PLL/频率合成器利用小数N分频PLL产生FLO输入,供给混频器。基准输入可以进行分频或倍频,然后施加于PLL鉴相器。PLL支持12 MHz至160 MHz范围内的输入基准频率。鉴相器输出控制一个电荷泵,其输出在片外环路滤波器中进行积分。然后,环路滤波器输出施加于一个集成式VCO。VCO输出(2*FLO)再施加于一个LO分频器和一个可编程PLL分频器。
可编程分频器由一个Σ-Δ调制器(SDM)进行控制。SDM的模数可以在2至2047范围内编程。
有源混频器可将单端50 Ω RF输入转换为200 Ω差分IF输出。IF输出的工作频率最高可达500 MHz。
ADRF6602采用先进的硅-锗BiCMOS工艺制造,提供40引脚、裸露焊盘、无铅、6 mm × 6 mm LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C。
应用
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
评估设计文件 1
产品选型指南 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
评估板软件
找不到您所需的软件或驱动?