Quantic X-Microwave

Analog Devices' RF and microwave components are now also available as X-MWblock® drop-in evaluation modules from X-Microwave.

Get the X-MWblock® drop-in module for this part.

ADL5324

推荐用于新设计

400 MHz至4000 MHz、½ W RF驱动器放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 工作电压范围:400 MHz至4000 MHz
  • 增益:14.6 dB (2140 MHz)
  • OIP3:43.1 dBm (2140 MHz)
  • P1dB:29.1 dBm (2140 MHz)
  • 噪声系数:3.8 dB
  • 工作温度范围:−40°C至+105℃
  • 动态可调偏置
       可调电源
          偏置电压:3.3 V至5 V
       低电源电流:
          62 mA至133 mA
       无需偏置电阻
  • SOT-89封装,符合MSL-1等级要求
  • ESD额定值:±3 kV(2类)
ADL5324
400 MHz至4000 MHz、½ W RF驱动器放大器
ADL5324-fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

S-参数 1


评估套件

eval board
AD-PZSDR2400TDD-EB

两个通道,2400MHz TDD应用

产品详情

AD-PZSDR2400TDD-EB是一款2.4GHz TDD模拟模块,设计采用AD9361工作——一款高性能、高度集成的RF收发器,适合3G和4G基站以及测试设备、软件定义无线电等RF应用领域。 AD-PZSDR2400TDD-EB被人们称为首款“RF个性卡”。 它插入AES-PZSDRCC-FMC-G载波卡中。 35mm U.FL同轴电缆将此卡连接至PicoZed SDR Z7035/AD9361 SOM,从而可使用AD9361的发射和接收输入。 可在wiki网页上查看有关卡及其使用方法、设计封装和相应工作软件的信息。


AD-PZSDR2400TDD-EB旨在向用户提供一种调理AD9361的发射或接收信号的路径。 TX或RX路径的选择则通过受FPGA和随附软件控制的200MHz至2.7GHz SPDT开关HMC546来实现。 发射路径由2.4GHz滤波器、0.5 W驱动器放大器ADL5324和2 W 功率放大器HMC921组成。 接收路径由相同的2.4GHz滤波器以及低损耗LNA HMC669组成。


EVAL-ADL5324

ADL5324 Evaluation Board

产品详情

ADL5324-EVALZ is a fully populated, 4-layer, FR4-based evaluation board. For normal operation, it requires a single 5 V/500 mA supply. The 5 V supply should be connected to the test loops labeled VSUP and GND. The RF input is applied to the SMA connector labeled RFIN. The RF output is available at the SMA connector labeled RFOUT. To facilitate tuning for different frequencies the RF input and RF output traces are free of solder mask and have index markings for ease of component placement. The evaluation board ships with tuning components that are optimized for operation from 2110 MHz to 2170 MHz. The ADL5324 datasheet provides recommended tuning components for other frequencies.

AD-PZSDR2400TDD-EB
两个通道,2400MHz TDD应用
AD-PZSDR2400TDD-EBZ-fbl PZSDR2400TDD-Front PZSDR2400TDD-Back PZSDR2400TDD-combined
EVAL-ADL5324
ADL5324 Evaluation Board

参考电路

Figure 1. CN0551 Simplified Block Diagram
CN0551 参考设计

具有过温管理功能的 USB 供电 433.92 MHz RF 功率放大器

特性和优点

  • 增益:+35 dB
  • 433MHz ISM频带优化
  • 50Ohm输入和输出阻抗匹配
  • 过温监控
  • 自动热关断和导通
CN0551
具有过温管理功能的 USB 供电 433.92 MHz RF 功率放大器
Figure 1. CN0551 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0551-EBZ Evaluation Board
EVAL-CN0551-EBZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0551-EBZ Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5324的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览