本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。
有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处ADV7611
推荐用于新设计低功耗165 MHz HDMI接收器
- 产品模型
- 6
概述
- 支持高清多媒体接口(HDMI) 1.4a功能
- 支持所有强制性和附加3D视频格式
- 扩展的色度,包括sYCC601、Adobe RGB
- HDMI接收器
- TMDS时钟频率:165 MHz(最大值)
- 24位输出像素总线
- 支持SPDIF(兼容IEC 60958)数字音频
- 24位输出像素总线
- 支持HDMI音频提取
- 高级静音特性
- 提供两个中断输出的中断控制器
- 标准识别(STDI)电路
- 支持高带宽数字内容保护(HDCP) - 1.4,内置HDCP密钥
- 支持HDCP中继器,支持高达127 KSV
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADV7611提供汽车级、专业级(无HDCP)和工业级三种版本, 工作温度范围为−40 ℃至+85 ℃。
UG-180 包含重要信息,必须配合ADV7611使用。
ADV7611是一款高质量、单输入HDMI®接收器, 内置HDMI兼容型接收器,支持HDMI 1.4a规定的所有强制性3D电视格式, 和最高UXGA 60 Hz、8位的分辨率。
它集成一个CEC控制器,支持能力发现和控制(CDC)特性。
ADV7611具有一个音频输出端口,用于输出从HDMI流提取的音频数据。 HDMI接收器具有高级静音控制器,可消除音频输出中的外来声频噪声。
可以访问下列音频格式:
- 来自I2S 串行器的音频流(两个音频通道)
- 来自S/PDIF串行器的音频流(两个未压缩通道或N个压缩通道,例如AC3)
- DST音频流
HDMI端口具有专用的5 V检测和热插拔(Hot Plug™)置位引脚。 该HDMI接收器还集成一个均衡器,用于确保与长电缆的接口具有鲁棒的工作性能。
ADV7611内置一个主分量处理器(CP),用于处理来自HDMI接收器的视频信号。 它提供的功能包括:对比度、亮度和饱和度调整;STDI检测模块;自由运行;以及同步对准控制等。
ADV7611采用先进的CMOS工艺制造,提供64引脚、10 mm × 10 mm LQFP_EP表贴封装,符合RoHS标准;额定温度范围为−40 ℃至+85 ℃。
应用- 投影仪
- 汽车电子
- 视频会议
- 高清电视
- AVR、HTiB
- Soundbar
- 视频开关
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 2
参考电路 2
器件驱动器 1
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADV7611BSWZ | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
| ADV7611BSWZ-P | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
| ADV7611BSWZ-P-RL | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
| ADV7611BSWZ-RL | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
| ADV7611WBSWZ | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
| ADV7611WBSWZ-RL | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
12月 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
| ADV7611BSWZ | ||
| ADV7611BSWZ-P | ||
| ADV7611BSWZ-P-RL | ||
| ADV7611BSWZ-RL | ||
| ADV7611WBSWZ | ||
| ADV7611WBSWZ-RL | ||
|
6月 13, 2012 - 12_0113 ADV7611, ADV7612 and ADV7619 Datasheet Edit - Remove audio TDM mode |
||
| ADV7611BSWZ | ||
| ADV7611BSWZ-P | ||
| ADV7611BSWZ-P-RL | ||
| ADV7611BSWZ-RL | ||
| ADV7611WBSWZ | ||
| ADV7611WBSWZ-RL | ||
这是最新版本的数据手册